![]()
![]()
for use with PK belts
| 品番 | 外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK- 50-8 | 50 | 軸穴タイプ | 22(22) | 11U | 40 | 40 | 5.08 | - | 34.92 | - | PK508.dxf | 0.000122 | 0.47 | 2,760 |
| PK- 56-8 | 56 | 軸穴タイプ | 25(25) | 11U | 46 | 40 | 5.08 | - | 34.92 | - | PK568.dxf | 0.0002 | 0.61 | 3,100 |
| PK- 63-8 | 63 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 12.92 | 34.92 | 10 | PK638.dxf | 0.000243 | 0.39 | 5,020 |
| PK- 67-8 | 67 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 12.92 | 34.92 | 10 | PK678.dxf | 0.000321 | 0.46 | 5,360 |
| PK- 71-8 | 71 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 12.92 | 34.92 | 10 | PK718.dxf | 0.000414 | 0.54 | 5,470 |
| PK- 75-8 | 75 | 1108 | 28(25) | 41UR | - | 22 | - | 12.92 | 34.92 | 10 | PK758.dxf | 0.000524 | 0.62 | 6,160 |
| PK- 80-8 | 80 | 1310 | 35(32) | 41UR | - | 25 | - | 9.92 | 34.92 | 10 | PK808.dxf | 0.000641 | 0.61 | 6,300 |
| PK- 85-8 | 85 | 1310 | 35(32) | 41UR | - | 25 | - | 9.92 | 34.92 | 10 | PK858.dxf | 0.00085 | 0.73 | 7,040 |
| PK- 90-8 | 90 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 9.92 | 34.92 | 10 | PK908.dxf | 0.00103 | 0.77 | 7,220 |
| PK- 95-8 | 95 | 1610 | 42(38) | 41UR | - | 25 | - | 9.92 | 34.92 | 10 | PK958.dxf | 0.00133 | 0.9 | 7,810 |
| PK-100-8 | 100 | 1610 | 42(38) | 41U | - | 25 | - | 9.92 | 34.92 | 10 | PK1008.dxf | 0.00168 | 1.05 | 7,930 |
| PK-106-8 | 106 | 1610 | 42(38) | 41U | - | 25 | - | 9.92 | 34.92 | 10 | PK1068.dxf | 0.00217 | 1.23 | 8,790 |
| PK-112-8 | 112 | 1610 | 42(38) | 41U | - | 25 | - | 9.92 | 34.92 | 10 | PK1128.dxf | 0.00275 | 1.43 | 9,010 |
| PK-118-8 | 118 | 1610 | 42(38) | 41U | - | 25 | - | 9.92 | 34.92 | 10 | PK1188.dxf | 0.00343 | 1.64 | 11,500 |
| PK-125-8 | 125 | 2012 | 50(48) | 31U | - | 34.92 | - | - | 34.92 | - | PK1258.dxf | 0.0049 | 2.05 | 12,100 |
| PK-132-8 | 132 | 2012 | 50(48) | 31U | - | 34.92 | - | - | 34.92 | - | PK1328.dxf | 0.00627 | 2.4 | 13,900 |
| PK-140-8 | 140 | 2012 | 50(48) | 31U | - | 34.92 | - | - | 34.92 | - | PK1408.dxf | 0.00814 | 2.84 | 14,400 |
| PK-150-8 | 150 | 2012 | 50(48) | 31U | - | 34.92 | - | - | 34.92 | - | PK1508.dxf | 0.011 | 3.41 | 16,600 |
| PK-160-8 | 160 | 2012 | 50(48) | 31U | - | 34.92 | - | - | 34.92 | - | PK1608.dxf | 0.0145 | 4.03 | 17,100 |
| PK-170-8 | 170 | 2012 | 50(48) | 30U | 105 | 34.92 | - | - | 34.92 | 10 | PK1708.dxf | 0.0114 | 2.94 | 19,800 |
| PK-180-8 | 180 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 10.08 | - | 34.92 | 10 | PK1808.dxf | 0.0162 | 3.74 | 21,100 |
| PK-190-8 | 190 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 10.08 | - | 34.92 | 10 | PK1908.dxf | 0.0185 | 3.91 | 22,000 |
| PK-200-8 | 200 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 10.08 | - | 34.92 | 10 | PK2008.dxf | 0.0221 | 4.26 | 22,700 |
| PK-212-8 | 212 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 10.08 | - | 34.92 | 10 | PK2128.dxf | 0.0257 | 4.47 | 23,900 |
| PK-224-8 | 224 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 10.08 | - | 34.92 | 10 | PK2248.dxf | 0.0317 | 4.96 | 24,800 |
| PK-236-8 | 236 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 10.08 | - | 34.92 | 10 | PK2368.dxf | 0.0363 | 5.14 | 26,200 |
| PK-250-8 | 250 | 2517 | 60(60) | 10U | 120 | 45 | 10.08 | - | 34.92 | 10 | PK2508.dxf | 0.0458 | 5.79 | 27,100 |
| PK-280-8 | 280 | 2517 | 60(60) | 10Z | 120 | 45 | 10.08 | - | 34.92 | 10 | PK2808.dxf | 0.0712 | 6.68 | 27,400 |
| PK-315-8 | 315 | 3020 | 75(70) | 10Z | 145 | 51 | 16.08 | - | 34.92 | 10 | PK3158.dxf | 0.114 | 8.62 | 35,200 |
| PK-355-8 | 355 | 3020 | 75(70) | 10Z | 145 | 51 | 16.08 | - | 34.92 | 10 | PK3558.dxf | 0.174 | 10.2 | 38,000 |
| PK-400-8 | 400 | 3526 | 75(75) | 10Z | 180 | 41 | 6.08 | - | 34.92 | 12 | PK4008.dxf | 0.311 | 16.4 | 54,400 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||
| 1108 | 1,020 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | △ | |||||||||||||||
| 1310 | 1,230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||||||||||
| 1610 | 1,330 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | |||||||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ||||||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 3020 | 4,670 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||||||||
| 3526 | 5,950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)
[追加工サービス] PK-50-6・PK-56-6は軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。