NBK
 NBK > プーリー> ポリドライブプーリー 製品規格

製品規格はISO 9982-1991「Belt drives - Pulleys and V-ribbed belts for industrial applications - Dimensions - PH, PJ, PK, PL and PM profiles」に準拠しています。

● 溝部の寸法 unit :o
溝の形 α±0.5
(°)
2X e±0.05 r t±0.08 r b
max.
f±0.5 dB±0.01
PK 40 1.38 3.56 0.35 0.5 5 2.5

* eの累積誤差は±0.3mm以下。

● 外周の振れの許容値 unit :o
外径 de 外径の振れの許容値
74以下 0.13
74を超え250以下 0.25
250を超えるもの 0.25+(外径−250)×0.0004

 

● リム側面の振れの許容値 unit :o
外径 de リム側面の振れの許容値
125以下 0.15
125を超え315以下 0.2
315を超えるもの 0.3

 

● 外径の寸法許容差 unit :o
外径 de 外径の寸法許容差
74以下 ±0.25
74を超え200以下 ±0.50
200を超えるもの ±{0.50+(外径−200)×0.002}

 

● 各溝ごとの外径(オーバーボール径)の寸法許容差 unit :o
外径 de 溝本数 外径の寸法許容差
74以下 6以下
6を超えるもの
0.1
0.10+(溝本数−6)×0.003
74を超え500以下 10以下
10を超えるもの
0.15
0.15+(溝本数−10)×0.005
500を超えるもの 10以下
10を超えるもの
0.25
0.25+(溝本数−10)×0.01

● 材質

JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250

● バランス

外周での不釣合い質量は、プーリーとブッシングの合計質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機器の釣合い良さ−剛性ロータ」のG16に相当します。
なお、イソメック®ブッシング・タイプ1の適用プーリーには、ブッシングの抜き穴とスリットとの質量差に起因するアンバランスを修正するため、スリット位置のプーリー本体にキリ穴をあけています。