NBK
 NBK > プーリー > ポリドライブプーリー ポリドライブ伝動

ポリドライブ伝動(Vリブドベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。
高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。
自動車・工作機械・空調機器・電動工具・家電製品その他さまざまな分野で、とくに高速域でも振動・騒音のない伝動が可能です。

●ベルト断面

● PKは一般用VベルトのA・Bおよび細幅Vベルトの3Vに相当する伝動容量があります。

● ベルトが一体構造のため、Vベルトのすぐれた伝動特性をマッチングの問題なしに実現します。

● Vベルトの多本掛けの場合にしばしば問題となる長さの不揃いや伸び、あるいは相互の干渉、スリップ、反転などのトラブルはありません。

● ポリドライブベルト(Vリブドベルト)は、国内では、
     三ツ星ベルト(株)―――― リブスター
     バンドー化学(株)―――― リブエース
が市販されています。

●性能

ベルトの種類 最高ベルト速度
(m/s)
回転比 最小プーリー呼び径
(mm)
標準耐用時間
(hr)
ポリドライブベルト(Vリブドベルト) 50(35) 40 PK 10000〜20000
50
一般用Vベルト ラップドタイプ 30 5 A B 5000〜8000
67 118
ローエッジコグタイプ AX BX
56 90
細幅Vベルト ラップドタイプ 35 10 3V 10000〜20000
67
ローエッジコグタイプ 3VX
56

*鋳鉄製プーリーの最高速度は35m/sです。



伝動効率にすぐれています。

ベルトが一体で、また薄く柔軟性に富むため、プーリーのV溝のすべてに均一に負荷がかかります。
ベルトの幅に対する厚さの比が小さいことも相俟って、トラッキングがスムーズでしかも安定したものとなり、きわめて高い伝動効率が得られます。
また、ベルトの質量も軽いため遠心力によるロスもなく、とくに高速回転に効果を発揮します。振動・騒音はまったくありません。



高速・高動力伝動です。

ベルトとプーリーの接触面積が大きく、一般用Vベルト(A・B・C・Dなど)にくらべ30〜50%大きい伝動動力が得られます。
また、ベルトがたわみ特性にすぐれているため、最小プーリー呼び径を極端に小さくでき、最高40:1の回転比を実現。最高周速35m/s(鋳鉄製プーリー)までの高速運転が可能です。



軽量でコンパクトな伝動システムです。

伝動動力が大きく、また大きい回転比が可能なため、小さいプーリー径、短い軸間距離、狭いプーリー幅で効率の高い伝動システムを設計することができます。

● 性能