|
|
||
| NBK > プーリー > SPプーリー 特長 |
![]()
1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。
![]()
イソメック®ブッシングシステムを
採用しています。
シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。
安全で確実な伝動が得られます。
![]()
国際規格のVプーリーです。
イソメック®SPプーリーは国際規格のISO 4183-1989*「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリー」にもとづくVプーリーです。
EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、イソメック®ブッシングとともに国際的に互換性があります。
なお、SP8VはJIS B 1855-1978「細幅Vプーリ」に準拠しています。
*Belt drives−Classical and narrow V-belts−Grooved pulleys(system basedon datum width)
![]()
一般用Vベルトあるいは細幅Vベルトの
いずれもが使用できます。
イソメック®SPプーリーは、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)および細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX、8V)あるいはSPベルト(SPZ・SPA・SPB)のいずれもが使用できる汎用性を備えています。詳しくはこちらをご参照ください。
![]()
充実のラインアップ。603サイズ。
SPZ:143サイズ、SPA:76サイズ、SPB:209サイズ、SPC:113サイズ、SP8V:62サイズ。全603サイズの充実のラインアップです。
![]()
高いバランス精度を保証しています。
イソメック®SPプーリーは外周での不釣合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
しかも、ブッシングシステム・タイプ1の適用プーリーには、ブッシングの抜き穴とスリットとの質量差に起因するアンバランスを修正するため、スリット位置のプーリー本体にキリ穴をあけています。
| Copyright © 2003. Nabeya Bi-tech Kaisha All Right Reserved. |