for use with 8V belts

SP8V-10

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s2
ハブ
s3
リム
w
リム
h
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
SP8V 315-10 310 316 U1 130(130) 56U - 143 127.4 25 295.4 40 SP8V31510.dxf 1.66 74.2 188,000
SP8V 335-10 330 336 U1 130(130) 56U - 143 127.4 25 295.4 40 SP8V33510.dxf 2.11 85.8 214,000
SP8V 355-10 350 356 U1 130(130) 56U - 143 127.4 25 295.4 40 SP8V35510.dxf 2.63 98 233,000
SP8V 375-10 370 376 U1 130(130) 56U - 143 127.4 25 295.4 40 SP8V37510.dxf 3.25 111 271,000
SP8V 400-10 395 401 U1 130(130) 53U 240 143 127.4 25 295.4 40 SP8V40010.dxf 3.78 110 279,000
SP8V 425-10 420 426 U1 130(130) 55U 250 143 127.4 25 295.4 40 SP8V42510.dxf 4.35 108 313,000
SP8V 450-10 445 451 U1 130(130) 55U 250 143 127.4 25 295.4 40 SP8V45010.dxf 5.23 115 315,000
SP8V 475-10 470 476 U1 130(130) 55Z 250 143 127.4 25 295.4 40 SP8V47510.dxf 6.13 119 324,000
SP8V 500-10 495 501 W1 190(190) 56U - 162 66.4 67 295.4 40 SP8V50010.dxf 9.85 202 365,000
SP8V 560-10 555 561 W1 190(190) 55U 340 162 66.4 67 295.4 40 SP8V56010.dxf 12.3 191 394,000
SP8V 630-10 625 631 W1 190(190) 55Z 340 162 66.4 67 295.4 40 SP8V63010.dxf 17.5 212 440,000
SP8V 710-10 705 711 W1 190(190) 55Z 340 162 66.4 67 295.4 40 SP8V71010.dxf 25.3 237 473,000
SP8V 800-10 795 801 W1 190(190) 55Z 340 162 66.4 67 295.4 40 SP8V80010.dxf 36.8 265 529,000
SP8V1000-10 995 1001 W1 190(190) 55Y 340 162 66.4 67 295.4 45 SP8V100010.dxf 72.8 321 680,000
SP8V1250-10 1245 1251 W1 190(190) 55Y 340 162 66.4 67 295.4 45 SP8V125010.dxf 147 409 840,000

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190
U1 118,000            
W1 274,000          

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
▼: [N] 新JIS特殊キーおよび [Q] 旧JIS特殊キー(ブッシングに付属しています。)

   受注生産品です。納期はお問い合わせください。