![]()
![]()
for use with 8V belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s2 |
ハブ s3 |
リム w |
リム h |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP8V 300-4 | 295 | 301 | S1 | 100(100) | 41U | - | 85 | - | 38.8 | 123.8 | 40 | SP8V3004.dxf | 0.628 | 37 | 99,000 |
| SP8V 315-4 | 310 | 316 | S1 | 100(100) | 41U | - | 85 | - | 38.8 | 123.8 | 40 | SP8V3154.dxf | 0.728 | 40.7 | 100,000 |
| SP8V 335-4 | 330 | 336 | S1 | 100(100) | 41U | - | 85 | - | 38.8 | 123.8 | 40 | SP8V3354.dxf | 0.925 | 47 | 110,000 |
| SP8V 355-4 | 350 | 356 | S1 | 100(100) | 40U | 200 | 85 | - | 38.8 | 123.8 | 40 | SP8V3554.dxf | 0.968 | 40.2 | 120,000 |
| SP8V 375-4 | 370 | 376 | S1 | 100(100) | 40U | 200 | 85 | - | 38.8 | 123.8 | 40 | SP8V3754.dxf | 1.16 | 43 | 130,000 |
| SP8V 400-4 | 395 | 401 | S1 | 100(100) | 40U | 200 | 85 | - | 38.8 | 123.8 | 40 | SP8V4004.dxf | 1.44 | 46.7 | 140,000 |
| SP8V 425-4 | 420 | 426 | S1 | 100(100) | 40Z | 200 | 85 | - | 38.8 | 123.8 | 40 | SP8V4254.dxf | 1.72 | 48 | 152,000 |
| SP8V 450-4 | 445 | 451 | U0 | 130(130) | 40U | 250 | 96 | - | 27.8 | 123.8 | 40 | SP8V4504.dxf | 2.3 | 62.8 | 180,000 |
| SP8V 475-4 | 470 | 476 | U0 | 130(130) | 40Z | 250 | 96 | - | 27.8 | 123.8 | 40 | SP8V4754.dxf | 2.65 | 64.4 | 188,000 |
| SP8V 500-4 | 495 | 501 | U0 | 130(130) | 40Z | 250 | 96 | - | 27.8 | 123.8 | 40 | SP8V5004.dxf | 3.13 | 68 | 209,000 |
| SP8V 560-4 | 555 | 561 | U0 | 130(130) | 40Z | 250 | 96 | - | 27.8 | 123.8 | 40 | SP8V5604.dxf | 4.48 | 75.8 | 241,000 |
| SP8V 630-4 | 625 | 631 | U0 | 130(130) | 40Z | 250 | 96 | - | 27.8 | 123.8 | 40 | SP8V6304.dxf | 6.6 | 87.3 | 281,000 |
| SP8V 710-4 | 705 | 711 | U0 | 130(130) | 40Z | 250 | 96 | - | 27.8 | 123.8 | 40 | SP8V7104.dxf | 10.1 | 106 | 308,000 |
| SP8V 800-4 | 795 | 801 | U0 | 130(130) | 40Z | 250 | 96 | - | 27.8 | 123.8 | 40 | SP8V8004.dxf | 15.1 | 124 | 340,000 |
| SP8V1000-4 | 995 | 1001 | W1 | 190(190) | 60Y | 340 | 162 | 19.1 | 27.8 | 123.8 | 45 | SP8V10004.dxf | 31.5 | 189 | 470,000 |
| SP8V1250-4 | 1245 | 1251 | W1 | 190(190) | 60Y | 340 | 162 | 19.1 | - | 123.8 | 45 | SP8V12504.dxf | 62.5 | 227 | 531,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||
| S1 | 31,500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||
| U0 | 68,400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||
| W1 | 274,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
▼: [N] 新JIS特殊キーおよび [Q] 旧JIS特殊キー(ブッシングに付属しています。)
● 受注生産品です。納期はお問い合わせください。