![]()
![]()
for use with 8V belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s2 |
ハブ s3 |
リム w |
リム h |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP8V 300-6 | 295 | 301 | S1 | 100(100) | 56U | - | 85 | 76 | 20 | 181 | 40 | SP8V3006.dxf | 0.875 | 46.5 | 130,000 |
| SP8V 315-6 | 310 | 316 | S1 | 100(100) | 56U | - | 85 | 76 | 20 | 181 | 40 | SP8V3156.dxf | 1.01 | 49.5 | 131,000 |
| SP8V 335-6 | 330 | 336 | S1 | 100(100) | 56U | - | 85 | 76 | 20 | 181 | 40 | SP8V3356.dxf | 1.27 | 56.4 | 158,000 |
| SP8V 355-6 | 350 | 356 | S1 | 100(100) | 55U | 200 | 85 | 76 | 20 | 181 | 40 | SP8V3556.dxf | 1.39 | 50.3 | 161,000 |
| SP8V 375-6 | 370 | 376 | S1 | 100(100) | 55U | 200 | 85 | 76 | 20 | 181 | 40 | SP8V3756.dxf | 1.66 | 53.8 | 162,000 |
| SP8V 400-6 | 395 | 401 | U0 | 130(130) | 53U | 240 | 96 | 65 | 20 | 181 | 40 | SP8V4006.dxf | 2.28 | 69.6 | 173,000 |
| SP8V 425-6 | 420 | 426 | U0 | 130(130) | 55U | 250 | 96 | 65 | 20 | 181 | 40 | SP8V4256.dxf | 2.68 | 70.9 | 203,000 |
| SP8V 450-6 | 445 | 451 | U0 | 130(130) | 55U | 250 | 96 | 65 | 20 | 181 | 40 | SP8V4506.dxf | 3.2 | 76 | 210,000 |
| SP8V 475-6 | 470 | 476 | U0 | 130(130) | 55Z | 250 | 96 | 65 | 20 | 181 | 40 | SP8V4756.dxf | 3.75 | 78.4 | 238,000 |
| SP8V 500-6 | 495 | 501 | U0 | 130(130) | 55Z | 250 | 96 | 65 | 20 | 181 | 40 | SP8V5006.dxf | 4.43 | 82.9 | 247,000 |
| SP8V 560-6 | 555 | 561 | U0 | 130(130) | 55Z | 250 | 96 | 65 | 20 | 181 | 40 | SP8V5606.dxf | 6.33 | 92.6 | 278,000 |
| SP8V 630-6 | 625 | 631 | U0 | 130(130) | 55Z | 250 | 96 | 65 | 20 | 181 | 40 | SP8V6306.dxf | 9.33 | 106 | 312,000 |
| SP8V 710-6 | 705 | 711 | W1 | 190(190) | 40Z | 340 | 162 | 19 | - | 181 | 40 | SP8V7106.dxf | 15.5 | 174 | 349,000 |
| SP8V 800-6 | 795 | 801 | W1 | 190(190) | 40Z | 340 | 162 | 19 | - | 181 | 40 | SP8V8006.dxf | 22.3 | 193 | 383,000 |
| SP8V1000-6 | 995 | 1001 | W1 | 190(190) | 40Y | 340 | 162 | 19 | - | 181 | 45 | SP8V10006.dxf | 44.5 | 227 | 475,000 |
| SP8V1250-6 | 1245 | 1251 | W1 | 190(190) | 40Y | 340 | 162 | 19 | - | 181 | 45 | SP8V12506.dxf | 93.3 | 301 | 598,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||
| S1 | 31,500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||
| U0 | 68,400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||||||||||
| W1 | 274,000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
▼: [N] 新JIS特殊キーおよび [Q] 旧JIS特殊キー(ブッシングに付属しています。)
● 受注生産品です。納期はお問い合わせください。