for use with 8V belts

SP8V-8

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s2
ハブ
s3
リム
w
リム
h
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
SP8V 315-8 310 316 U1 130(130) 56U - 143 75.2 20 238.2 40 SP8V3158.dxf 1.38 65.5 167,000
SP8V 335-8 330 336 U1 130(130) 56U - 143 75.2 20 238.2 40 SP8V3358.dxf 1.76 76.4 193,000
SP8V 355-8 350 356 U1 130(130) 56U - 143 75.2 20 238.2 40 SP8V3558.dxf 2.21 87.9 200,000
SP8V 375-8 370 376 U1 130(130) 56U - 143 75.2 20 238.2 40 SP8V3758.dxf 2.75 100 209,000
SP8V 400-8 395 401 U1 130(130) 53U 240 143 75.2 20 238.2 40 SP8V4008.dxf 3.15 98.1 214,000
SP8V 425-8 420 426 U1 130(130) 55U 250 143 75.2 20 238.2 40 SP8V4258.dxf 3.58 95.9 244,000
SP8V 450-8 445 451 U1 130(130) 55U 250 143 75.2 20 238.2 40 SP8V4508.dxf 4.3 102 265,000
SP8V 475-8 470 476 U1 130(130) 55Z 250 143 75.2 20 238.2 40 SP8V4758.dxf 5.03 105 279,000
SP8V 500-8 495 501 U1 130(130) 55Z 250 143 75.2 20 238.2 40 SP8V5008.dxf 5.9 111 304,000
SP8V 560-8 555 561 W1 190(190) 55U 340 162 37.7 38.5 238.2 40 SP8V5608.dxf 9.65 160 330,000
SP8V 630-8 625 631 W1 190(190) 55Z 340 162 37.7 38.5 238.2 40 SP8V6308.dxf 13.6 176 381,000
SP8V 710-8 705 711 W1 190(190) 55Z 340 162 37.7 38.5 238.2 40 SP8V7108.dxf 19.5 196 432,000
SP8V 800-8 795 801 W1 190(190) 55Z 340 162 37.7 38.5 238.2 40 SP8V8008.dxf 28.3 219 459,000
SP8V1000-8 995 1001 W1 190(190) 55Y 340 162 37.7 38.5 238.2 45 SP8V10008.dxf 59.8 284 611,000
SP8V1250-8 1245 1251 W1 190(190) 55Y 340 162 37.7 38.5 238.2 45 SP8V12508.dxf 121 362 740,000

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190
U1 118,000            
W1 274,000          

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
▼: [N] 新JIS特殊キーおよび [Q] 旧JIS特殊キー(ブッシングに付属しています。)

   受注生産品です。納期はお問い合わせください。