for use with A・AX belts

SPA-1

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
SPA 75-1 75 80.5 1108 28(25) 11U 60 22 2 - 20 - SPA751.dxf 0.000374 0.44 2,330
SPA 80-1 80 85.5 1108 28(25) 11U 60 22 2 - 20 - SPA801.dxf 0.000489 0.52 2,380
SPA 85-1 85 90.5 1108 28(25) 11U 60 22 2 - 20 - SPA851.dxf 0.000629 0.61 2,530
SPA 90-1 90 95.5 1210 32(28) 11U 75 25 5 - 20 - SPA901.dxf 0.000843 0.7 2,780
SPA 95-1 95 100.5 1210 32(28) 11U 75 25 5 - 20 - SPA951.dxf 0.00104 0.8 2,960
SPA 100-1 100 105.5 1610 42(38) 11U 85 25 5 - 20 - SPA1001.dxf 0.00126 0.81 3,350
SPA 106-1 106 111.5 1610 42(38) 11U 85 25 5 - 20 - SPA1061.dxf 0.0016 0.92 3,660
SPA 112-1 112 117.5 1610 42(38) 11U 85 25 5 - 20 - SPA1121.dxf 0.002 1.1 3,870
SPA 118-1 118 123.5 1610 42(38) 11U 85 25 5 - 20 - SPA1181.dxf 0.00247 1.25 3,930
SPA 125-1 125 130.5 1610 42(38) 11U 85 25 5 - 20 - SPA1251.dxf 0.00315 1.45 4,180
SPA 132-1 132 137.5 1610 42(38) 11U 85 25 5 - 20 - SPA1321.dxf 0.00393 1.65 4,410
SPA 140-1 140 145.5 1610 42(38) 11U 85 25 5 - 20 - SPA1401.dxf 0.005 1.9 4,730
SPA 150-1 150 155.5 1610 42(38) 11U 85 25 5 - 20 - SPA1501.dxf 0.00662 2.23 5,130
SPA 160-1 160 165.5 1610 42(38) 11U 85 25 5 - 20 - SPA1601.dxf 0.00862 2.58 5,630
SPA 180-1 180 185.5 2012 50(48) 10U 105 32 12 - 20 19 SPA1801.dxf 0.0111 2.69 6,670
SPA 200-1 200 205.5 2012 50(48) 10U 105 32 12 - 20 19 SPA2001.dxf 0.0156 3.08 7,590
SPA 224-1 224 229.5 2012 50(48) 10U 105 32 12 - 20 19 SPA2241.dxf 0.0228 3.58 8,520
SPA 250-1 250 255.5 2012 50(48) 10U 105 32 12 - 20 19 SPA2501.dxf 0.0334 4.18 9,560
SPA 280-1 280 285.5 2012 50(48) 10U 105 32 12 - 20 19 SPA2801.dxf 0.05 4.95 11,000
SPA 300-1 300 305.5 2012 50(48) 10U 105 32 12 - 20 19 SPA3001.dxf 0.0678 5.86 12,800

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
1108 1,020                  
1210 1,220                  
1610 1,330          
2012 2,050            

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)