for use with A・AX belts

SPA-2

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
SPA 75-2 75 80.5 1108 28(25) 41UR - 22 - 13 35 19 SPA752.dxf 0.000553 0.63 2,780
SPA 80-2 80 85.5 1210 32(28) 41UR - 25 - 10 35 19 SPA802.dxf 0.000684 0.66 2,830
SPA 85-2 85 90.5 1210 32(28) 41UR - 25 - 10 35 19 SPA852.dxf 0.000895 0.78 3,140
SPA 90-2 90 95.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 10 35 19 SPA902.dxf 0.00106 0.77 3,210
SPA 93-2 93 98.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 10 35 18 SPA932.dxf 0.00123 0.86 3,510
SPA 95-2 95 100.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 10 35 19 SPA952.dxf 0.00135 0.91 3,570
SPA 98-2 98 103.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 10 35 18 SPA982.dxf 0.00156 1 3,750
SPA 100-2 100 105.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 10 35 19 SPA1002.dxf 0.0017 1.06 3,780
SPA 103-2 103 108.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 10 35 17.5 SPA1032.dxf 0.00194 1.15 4,030
SPA 106-2 106 111.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 10 35 19 SPA1062.dxf 0.0022 1.24 4,030
SPA 109-2 109 114.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 10 35 17.5 SPA1092.dxf 0.0025 1.36 4,210
SPA 112-2 112 117.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 10 35 19 SPA1122.dxf 0.00278 1.44 4,270
SPA 118-2 118 123.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 10 35 19 SPA1182.dxf 0.00347 1.65 4,430
SPA 125-2 125 130.5 1610 42(38) 41U - 25 - 10 35 19 SPA1252.dxf 0.00449 1.92 4,910
SPA 132-2 132 137.5 2012 50(48) 31U - 35 - - 35 - SPA1322.dxf 0.00598 2.29 5,520
SPA 140-2 140 145.5 2012 50(48) 31U - 35 - - 35 - SPA1402.dxf 0.00777 2.71 6,550
SPA 150-2 150 155.5 2012 50(48) 31U - 35 - - 35 - SPA1502.dxf 0.0105 3.28 7,100
SPA 160-2 160 165.5 2012 50(48) 31U - 35 - - 35 - SPA1602.dxf 0.0139 3.89 7,860
SPA 180-2 180 185.5 2517 60(60) 11U 120 45 10 - 35 - SPA1802.dxf 0.0235 5.21 10,800
SPA 200-2 200 205.5 2517 60(60) 10U 120 45 10 - 35 19.5 SPA2002.dxf 0.025 4.6 11,300
SPA 224-2 224 229.5 2517 60(60) 10U 120 45 10 - 35 19.5 SPA2242.dxf 0.0356 5.26 12,600
SPA 250-2 250 255.5 2517 60(60) 10U 120 45 10 - 35 19.5 SPA2502.dxf 0.0509 6.04 13,700
SPA 280-2 280 285.5 2517 60(60) 10U 120 45 10 - 35 19.5 SPA2802.dxf 0.0746 7.02 15,300
SPA 300-2 300 305.5 2517 60(60) 10Y 120 45 10 - 35 19.5 SPA3002.dxf 0.0877 7.29 17,300
SPA 315-2 315 320.5 2517 60(60) 10Y 120 45 10 - 35 19.5 SPA3152.dxf 0.102 7.69 19,200
SPA 355-2 355 360.5 2517 60(60) 10Y 120 45 10 - 35 19.5 SPA3552.dxf 0.151 8.95 20,200
SPA 400-2 400 405.5 2517 60(60) 10Y 120 45 10 - 35 19.5 SPA4002.dxf 0.223 10.4 22,400

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60
1108 1,020                      
1210 1,220                      
1610 1,330              
2012 2,050                
2517 3,280              

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)