for use with A・AX belts

SPA-3

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
SPA 75-3 75 80.5 1108 28(25) 41UR - 22 - 28 50 19 SPA753.dxf 0.000747 0.87 3,230
SPA 80-3 80 85.5 1210 32(28) 41UR - 25 - 25 50 19 SPA803.dxf 0.000931 0.9 3,300
SPA 83-3 83 88.5 1210 32(28) 41UR - 25 - 25 50 18 SPA833.dxf 0.000104 0.91 3,460
SPA 85-3 85 90.5 1210 32(28) 41UR - 25 - 25 50 19 SPA853.dxf 0.0012 1.05 3,530
SPA 90-3 90 95.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 25 50 19 SPA903.dxf 0.00144 1.06 3,750
SPA 95-3 95 100.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 25 50 19 SPA953.dxf 0.00182 1.21 4,160
SPA 100-3 100 105.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 25 50 19 SPA1003.dxf 0.00226 1.38 4,430
SPA 106-3 106 111.5 1610 42(38) 41UR - 25 - 25 50 19 SPA1063.dxf 0.00288 1.59 4,660
SPA 112-3 112 117.5 2012 50(48) 41UR - 32 - 18 50 19 SPA1123.dxf 0.0035 1.66 5,290
SPA 118-3 118 123.5 2012 50(48) 41UR - 32 - 18 50 19 SPA1183.dxf 0.00443 1.93 5,610
SPA 125-3 125 130.5 2012 50(48) 41U - 32 - 18 50 19 SPA1253.dxf 0.0058 2.3 6,130
SPA 132-3 132 137.5 2517 60(60) 41U - 45 - 5 50 19 SPA1323.dxf 0.00721 2.47 7,620
SPA 140-3 140 145.5 2517 60(60) 41U - 45 - 5 50 19 SPA1403.dxf 0.00961 3.02 8,200
SPA 150-3 150 155.5 2517 60(60) 41U - 45 - 5 50 19 SPA1503.dxf 0.0133 3.76 9,220
SPA 160-3 160 165.5 2517 60(60) 41U - 45 - 5 50 19 SPA1603.dxf 0.0178 4.56 10,100
SPA 180-3 180 185.5 2517 60(60) 41U - 45 - 5 50 19.5 SPA1803.dxf 0.0298 6.31 12,300
SPA 200-3 200 205.5 2517 60(60) 40U 120 45 - 5 50 19.5 SPA2003.dxf 0.0314 5.37 12,800
SPA 224-3 224 229.5 2517 60(60) 50U 120 45 - 2.5 50 19.5 SPA2243.dxf 0.0448 6.13 14,400
SPA 250-3 250 255.5 2517 60(60) 50U 120 45 - 2.5 50 19.5 SPA2503.dxf 0.0655 7.22 16,000
SPA 280-3 280 285.5 2517 60(60) 50U 120 45 - 2.5 50 19.5 SPA2803.dxf 0.096 8.4 17,800
SPA 300-3 300 305.5 2517 60(60) 50U 120 45 - 2.5 50 19.5 SPA3003.dxf 0.122 9.25 19,700
SPA 315-3 315 320.5 3020 75(70) 10Y 160 51 1 - 50 19.5 SPA3153.dxf 0.146 11.1 23,800
SPA 355-3 355 360.5 3020 75(70) 10Y 160 51 1 - 50 19.5 SPA3553.dxf 0.211 12.7 26,100
SPA 400-3 400 405.5 3020 75(70) 10Y 160 51 1 - 50 19.5 SPA4003.dxf 0.306 14.4 29,000
SPA 450-3 450 455.5 3020 75(70) 10Y 160 51 1 - 50 19.5 SPA4503.dxf 0.439 16.3 32,300
SPA 500-3 500 505.5 3020 75(70) 10Y 160 51 1 - 50 19.5 SPA5003.dxf 0.608 18.1 38,600

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75
1108 1,020                            
1210 1,220                            
1610 1,330                    
2012 2,050                      
2517 3,280                    
3020 4,670                      

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)