for use with B・BX or 5V・5VX belts

SPB-3

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
SPB 125-3 125 132 2012 50(48) 41UR - 32 - 31 63 22.5 SPB1253.dxf 0.00678 2.66 6,240
SPB 132-3 132 139 2012 50(48) 41UR - 32 - 31 63 22.5 SPB1323.dxf 0.0085 3.04 6,490
SPB 140-3 140 147 2012 50(48) 41U - 32 - 31 63 22.5 SPB1403.dxf 0.0108 3.49 7,140
SPB 145-3 145 152 2517 60(60) 41U - 45 - 18 63 22.5 SPB1453.dxf 0.0127 3.72 8,500
SPB 150-3 150 157 2517 60(60) 41U - 45 - 18 63 22.5 SPB1503.dxf 0.0148 4.11 8,500
SPB 155-3 155 162 2517 60(60) 41U - 45 - 18 63 22.5 SPB1553.dxf 0.0171 4.51 10,100
SPB 160-3 160 167 2517 60(60) 41UR - 45 - 18 63 22.5 SPB1603.dxf 0.0197 4.93 10,100
SPB 165-3 165 172 2517 60(60) 41UR - 45 - 18 63 22.5 SPB1653.dxf 0.0225 5.36 11,000
SPB 170-3 170 177 2517 60(60) 41UR - 45 - 18 63 22.5 SPB1703.dxf 0.0255 5.8 11,900
SPB 175-3 175 182 2517 60(60) 41UR - 45 - 18 63 22.5 SPB1753.dxf 0.0289 6.26 13,100
SPB 180-3 180 187 2517 60(60) 41UR - 45 - 18 63 22.5 SPB1803.dxf 0.0325 6.73 13,600
SPB 185-3 185 192 2517 60(60) 41UR - 45 - 18 63 22.5 SPB1853.dxf 0.0365 7.21 14,300
SPB 190-3 190 197 2517 60(60) 41UR - 45 - 18 63 22.5 SPB1903.dxf 0.0408 7.71 14,500
SPB 195-3 195 202 2517 60(60) 41UR - 45 - 18 63 22.5 SPB1953.dxf 0.0462 8.31 15,300
SPB 200-3 200 207 2517 60(60) 41U - 45 - 18 63 22.5 SPB2003.dxf 0.0513 8.83 15,600
SPB 206-3 206 213 2517 60(60) 41U - 45 - 18 63 22.5 SPB2063.dxf 0.0579 9.48 15,800
SPB 212-3 212 219 2517 60(60) 40U 120 45 - 18 63 22.5 SPB2123.dxf 0.0469 6.88 15,900
SPB 218-3 218 225 2517 60(60) 40U 120 45 - 18 63 22.5 SPB2183.dxf 0.0514 7.12 16,100
SPB 224-3 224 231 2517 60(60) 40U 120 45 - 18 63 22.5 SPB2243.dxf 0.0562 7.38 16,200
SPB 230-3 230 237 2517 60(60) 40U 120 45 - 18 63 22.5 SPB2303.dxf 0.0614 7.63 16,400
SPB 236-3 236 243 2517 60(60) 40U 120 45 - 18 63 22.5 SPB2363.dxf 0.0669 7.9 16,600
SPB 250-3 250 257 3020 75(70) 40U 160 51 - 12 63 22.5 SPB2503.dxf 0.0926 10.3 19,400
SPB 265-3 265 272 3020 75(70) 50U 160 51 - 6 63 23 SPB2653.dxf 0.112 11.1 20,900
SPB 280-3 280 287 3020 75(70) 50U 160 51 - 6 63 23 SPB2803.dxf 0.133 11.8 21,900
SPB 300-3 300 307 3020 75(70) 50U 160 51 - 6 63 23 SPB3003.dxf 0.168 13.1 24,600
SPB 315-3 315 322 3020 75(70) 50U 160 51 - 6 63 23 SPB3153.dxf 0.197 13.9 26,800
SPB 335-3 335 342 3020 75(70) 50Y 160 51 - 6 63 23 SPB3353.dxf 0.23 14.5 28,200
SPB 355-3 355 362 3020 75(70) 50Y 160 51 - 6 63 23 SPB3553.dxf 0.275 15.4 29,200
SPB 375-3 375 382 3020 75(70) 50Y 160 51 - 6 63 23 SPB3753.dxf 0.34 17.2 37,500
SPB 400-3 400 407 3526 75(75) 50Y 180 41 - 11 63 23 SPB4003.dxf 0.421 19 40,100
SPB 425-3 425 432 3526 75(75) 50Y 180 41 - 11 63 23 SPB4253.dxf 0.508 20.4 45,000
SPB 450-3 450 457 3526 75(75) 50Y 180 41 - 11 63 23 SPB4503.dxf 0.609 21.8 46,500
SPB 475-3 475 482 4036 95(85) 30Y 180 63 - - 63 23 SPB4753.dxf 0.745 25.4 52,000
SPB 500-3 500 507 4036 95(85) 30Y 180 63 - - 63 23 SPB5003.dxf 0.869 26.7 52,400
SPB 530-3 530 537 4036 95(85) 30Y 180 63 - - 63 23 SPB5303.dxf 1.05 28.6 55,500
SPB 560-3 560 567 4036 95(85) 30Y 180 63 - - 63 23 SPB5603.dxf 1.25 30.5 57,900
SPB 630-3 630 637 4036 95(85) 30Y 180 63 - - 63 23 SPB6303.dxf 1.8 34.5 66,100
SPB 710-3 710 717 4036 95(85) 30Y 180 63 - - 63 23 SPB7103.dxf 2.68 40.6 77,900
SPB 800-3 800 807 4036 95(85) 30Y 190 63 - - 63 24 SPB8003.dxf 4.05 48.3 91,000
SPB 900-3 900 907 4445 110(100) 10Y 215 81 18 - 63 24 SPB9003.dxf 6.37 65.2 125,000
SPB1000-3 1000 1007 4445 110(100) 10Y 215 81 18 - 63 24 SPB10003.dxf 8.8 72.6 148,000

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
2012 2,050                        
2517 3,280                      
3020 4,670                        
3526 5,950                                    
4036 9,550                              
4445 13,900                              

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)