for use with B・BX or 5V・5VX belts

SPB-4

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
SPB 125-4 125 132 2012 50(48) 41UR - 32 - 50 82 22.5 SPB1254.dxf 0.00839 3.24 7,980
SPB 132-4 132 139 2012 50(48) 41UR - 32 - 50 82 22.5 SPB1324.dxf 0.0105 3.66 8,450
SPB 140-4 140 147 2517 60(60) 51U - 45 - 18.5 82 22.5 SPB1404.dxf 0.0132 4.01 9,130
SPB 150-4 150 157 2517 60(60) 51U - 45 - 18.5 82 22.5 SPB1504.dxf 0.0178 4.83 10,000
SPB 160-4 160 167 2517 60(60) 51U - 45 - 18.5 82 22.5 SPB1604.dxf 0.0235 5.71 12,700
SPB 165-4 165 172 2517 60(60) 51U - 45 - 18.5 82 22.5 SPB1654.dxf 0.0267 6.17 13,600
SPB 170-4 170 177 2517 60(60) 51U - 45 - 18.5 82 22.5 SPB1704.dxf 0.0302 6.64 13,800
SPB 175-4 175 182 2517 60(60) 51U - 45 - 18.5 82 22.5 SPB1754.dxf 0.034 7.12 15,400
SPB 180-4 180 187 2517 60(60) 51U - 45 - 18.5 82 22.5 SPB1804.dxf 0.0382 7.62 15,700
SPB 185-4 185 192 2517 60(60) 51U - 45 - 18.5 82 22.5 SPB1854.dxf 0.0427 8.13 17,000
SPB 190-4 190 197 2517 60(60) 51U - 45 - 18.5 82 22.5 SPB1904.dxf 0.0476 8.66 18,000
SPB 195-4 195 202 2517 60(60) 51U - 45 - 18.5 82 22.5 SPB1954.dxf 0.0538 9.31 18,800
SPB 200-4 200 207 3020 75(70) 41U - 51 - 31 82 22.5 SPB2004.dxf 0.0597 9.33 19,100
SPB 206-4 206 213 3020 75(70) 41U - 51 - 31 82 22.5 SPB2064.dxf 0.0677 10.1 20,600
SPB 212-4 212 219 3020 75(70) 41U - 51 - 31 82 23 SPB2124.dxf 0.0769 10.9 21,200
SPB 218-4 218 225 3020 75(70) 41U - 51 - 31 82 23 SPB2184.dxf 0.0865 11.7 22,100
SPB 224-4 224 231 3020 75(70) 41U - 51 - 31 82 23 SPB2244.dxf 0.0968 12.5 22,600
SPB 230-4 230 237 3020 75(70) 41U - 51 - 31 82 23 SPB2304.dxf 0.108 13.3 23,800
SPB 236-4 236 243 3020 75(70) 41U - 51 - 31 82 23 SPB2364.dxf 0.12 14.2 24,100
SPB 250-4 250 257 3020 75(70) 40U 160 51 - 31 82 23 SPB2504.dxf 0.113 11.9 24,700
SPB 265-4 265 272 3020 75(70) 50U 160 51 - 15.5 82 23 SPB2654.dxf 0.135 12.7 25,100
SPB 280-4 280 287 3020 75(70) 50U 160 51 - 15.5 82 23 SPB2804.dxf 0.161 13.6 25,200
SPB 300-4 300 307 3020 75(70) 50U 160 51 - 15.5 82 23 SPB3004.dxf 0.201 14.8 28,600
SPB 315-4 315 322 4036 95(85) 50U 180 64 - 9 82 23 SPB3154.dxf 0.261 18.4 34,800
SPB 335-4 335 342 4036 95(85) 50U 180 64 - 9 82 23 SPB3354.dxf 0.316 20.1 36,800
SPB 355-4 355 362 4036 95(85) 50Y 180 64 - 9 82 23 SPB3554.dxf 0.367 21.2 38,300
SPB 375-4 375 382 4036 95(85) 50Y 180 64 - 9 82 23 SPB3754.dxf 0.437 22.6 42,900
SPB 400-4 400 407 4036 95(85) 50Y 180 64 - 9 82 23 SPB4004.dxf 0.534 24.3 45,200
SPB 425-4 425 432 4036 95(85) 50Y 180 64 - 9 82 23 SPB4254.dxf 0.643 25.9 49,200
SPB 450-4 450 457 4036 95(85) 50Y 180 64 - 9 82 23 SPB4504.dxf 0.766 27.5 51,400
SPB 475-4 475 482 4036 95(85) 50Y 180 64 - 9 82 23 SPB4754.dxf 0.905 29 56,300
SPB 500-4 500 507 4036 95(85) 50Y 180 64 - 9 82 23 SPB5004.dxf 1.06 30.7 57,900
SPB 530-4 530 537 4036 95(85) 50Y 180 64 - 9 82 23 SPB5304.dxf 1.28 32.9 62,900
SPB 560-4 560 567 4036 95(85) 50Y 180 64 - 9 82 23 SPB5604.dxf 1.52 35.1 63,200
SPB 630-4 630 637 4036 95(85) 50Y 180 64 - 9 82 23 SPB6304.dxf 2.2 39.8 72,600
SPB 710-4 710 717 4036 95(85) 50Y 180 64 - 9 82 24 SPB7104.dxf 3.39 47.9 84,300
SPB 800-4 800 807 4445 110(100) 30Y 215 82 - - 82 24 SPB8004.dxf 5.18 62.8 115,000
SPB 900-4 900 907 4445 110(100) 30Y 215 82 - - 82 24 SPB9004.dxf 7.49 71.5 152,000
SPB1000-4 1000 1007 4445 110(100) 30Y 215 82 - - 82 24 SPB10004.dxf 10.4 80 181,000

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
2012 2,050                        
2517 3,280                      
3020 4,670                        
4036 9,550                              
4445 13,900                              

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)