for use with B・BX or 5V・5VX belts

SPB-5

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
SPB 125-5 125 132 2012 50(48) 51U - 32 - 34.5 101 22.5 SPB1255.dxf 0.01 3.81 9,690
SPB 132-5 132 139 2012 50(48) 51U - 32 - 34.5 101 22.5 SPB1325.dxf 0.0124 4.28 10,400
SPB 140-5 140 147 2517 60(60) 51U - 45 - 28 101 22.5 SPB1405.dxf 0.0156 4.67 11,300
SPB 150-5 150 157 2517 60(60) 51U - 45 - 28 101 22.5 SPB1505.dxf 0.0209 5.55 14,100
SPB 160-5 160 167 2517 60(60) 51U - 45 - 28 101 22.5 SPB1605.dxf 0.0273 6.49 15,300
SPB 165-5 165 172 2517 60(60) 51U - 45 - 28 101 22.5 SPB1655.dxf 0.0309 6.97 15,500
SPB 170-5 170 177 3020 75(70) 51U - 51 - 25 101 22.5 SPB1705.dxf 0.0333 6.62 16,000
SPB 175-5 175 182 3020 75(70) 51U - 51 - 25 101 22.5 SPB1755.dxf 0.0378 7.18 17,100
SPB 180-5 180 187 3020 75(70) 51U - 51 - 25 101 22.5 SPB1805.dxf 0.0428 7.76 18,000
SPB 185-5 185 192 3020 75(70) 51U - 51 - 25 101 22.5 SPB1855.dxf 0.0481 8.35 18,900
SPB 190-5 190 197 3020 75(70) 51U - 51 - 25 101 22.5 SPB1905.dxf 0.0539 8.96 19,200
SPB 195-5 195 202 3020 75(70) 51U - 51 - 25 101 22.5 SPB1955.dxf 0.0612 9.72 20,600
SPB 200-5 200 207 3020 75(70) 41U - 51 - 50 101 22.5 SPB2005.dxf 0.068 10.4 21,800
SPB 206-5 206 213 3020 75(70) 41U - 51 - 50 101 22.5 SPB2065.dxf 0.0769 11.1 23,000
SPB 212-5 212 219 3020 75(70) 41U - 51 - 50 101 23 SPB2125.dxf 0.0873 12.1 24,200
SPB 218-5 218 225 3020 75(70) 41U - 51 - 50 101 23 SPB2185.dxf 0.0978 12.9 24,800
SPB 224-5 224 231 3020 75(70) 41U - 51 - 50 101 23 SPB2245.dxf 0.109 13.8 25,700
SPB 230-5 230 237 3020 75(70) 41U - 51 - 50 101 23 SPB2305.dxf 0.122 14.6 29,500
SPB 236-5 236 243 3020 75(70) 41U - 51 - 50 101 23 SPB2365.dxf 0.135 15.5 29,800
SPB 250-5 250 257 4036 95(85) 41U - 64 - 37 101 23 SPB2505.dxf 0.186 19.8 34,200
SPB 265-5 265 272 4036 95(85) 41U - 64 - 37 101 23 SPB2655.dxf 0.237 22.7 34,600
SPB 280-5 280 287 4036 95(85) 50U 180 64 - 18.5 101 23 SPB2805.dxf 0.207 18 34,800
SPB 300-5 300 307 4036 95(85) 50U 180 64 - 18.5 101 23 SPB3005.dxf 0.255 19.4 39,500
SPB 315-5 315 322 4036 95(85) 50U 180 64 - 18.5 101 23 SPB3155.dxf 0.295 20.5 40,200
SPB 335-5 335 342 4036 95(85) 50U 180 64 - 18.5 101 23 SPB3355.dxf 0.362 21.9 44,400
SPB 355-5 355 362 4036 95(85) 50Y 180 64 - 18.5 101 23 SPB3555.dxf 0.426 23.4 46,100
SPB 375-5 375 382 4036 95(85) 50Y 180 64 - 18.5 101 23 SPB3755.dxf 0.503 24.8 48,800
SPB 400-5 400 407 4036 95(85) 50Y 180 64 - 18.5 101 23 SPB4005.dxf 0.615 26.6 49,400
SPB 425-5 425 432 4036 95(85) 50Y 180 64 - 18.5 101 23 SPB4255.dxf 0.747 28.6 52,100
SPB 450-5 450 457 4036 95(85) 50Y 180 64 - 18.5 101 23 SPB4505.dxf 0.892 30.4 54,300
SPB 475-5 475 482 4036 95(85) 50Y 180 64 - 18.5 101 23 SPB4755.dxf 1.06 32.2 59,100
SPB 500-5 500 507 4036 95(85) 50Y 180 64 - 18.5 101 23 SPB5005.dxf 1.24 34 61,200
SPB 530-5 530 537 4445 110(100) 50Y 215 81 - 10 101 23 SPB5305.dxf 1.66 45.1 78,300
SPB 560-5 560 567 4445 110(100) 50Y 215 81 - 10 101 24 SPB5605.dxf 2.04 49 82,100
SPB 630-5 630 637 4445 110(100) 50Y 215 81 - 10 101 24 SPB6305.dxf 2.94 55.3 93,100
SPB 710-5 710 717 4445 110(100) 50Y 215 81 - 10 101 24 SPB7105.dxf 4.37 64.9 108,000
SPB 800-5 800 807 4445 110(100) 50Y 215 81 - 10 101 24 SPB8005.dxf 6.32 73.7 129,000
SPB 900-5 900 907 4445 110(100) 50Y 240 81 - 10 101 24 SPB9005.dxf 9.16 87.5 176,000
SPB1000-5 1000 1007 4445 110(100) 50Y 240 81 - 10 101 24 SPB10005.dxf 12.7 97.5 200,000

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
2012 2,050                        
2517 3,280                      
3020 4,670                        
4036 9,550                              
4445 13,900                              

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)