![]()
![]()
for use with B・BX or 5V・5VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB 212-8 | 212 | 219 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 47 | 158 | 23 | SPB2128.dxf | 0.124 | 16.4 | 38,100 |
| SPB 224-8 | 224 | 231 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 47 | 158 | 23 | SPB2248.dxf | 0.155 | 18.7 | 42,600 |
| SPB 230-8 | 230 | 237 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 47 | 158 | 23 | SPB2308.dxf | 0.173 | 19.8 | 43,900 |
| SPB 236-8 | 236 | 243 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 47 | 158 | 23 | SPB2368.dxf | 0.191 | 21 | 45,800 |
| SPB 250-8 | 250 | 257 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 47 | 158 | 23 | SPB2508.dxf | 0.24 | 23.9 | 49,300 |
| SPB 265-8 | 265 | 272 | 4036 | 95(85) | 51U | - | 64 | - | 47 | 158 | 23 | SPB2658.dxf | 0.302 | 27.1 | 50,800 |
| SPB 280-8 | 280 | 287 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 47 | 158 | 23 | SPB2808.dxf | 0.29 | 23.1 | 51,100 |
| SPB 300-8 | 300 | 307 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 47 | 158 | 23 | SPB3008.dxf | 0.36 | 25 | 54,400 |
| SPB 315-8 | 315 | 322 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 47 | 158 | 23 | SPB3158.dxf | 0.42 | 26.5 | 60,200 |
| SPB 335-8 | 335 | 342 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 47 | 158 | 23 | SPB3358.dxf | 0.511 | 28.6 | 65,800 |
| SPB 355-8 | 355 | 362 | 4036 | 95(85) | 50U | 180 | 64 | - | 47 | 158 | 23 | SPB3558.dxf | 0.617 | 30.7 | 69,600 |
| SPB 375-8 | 375 | 382 | 4445 | 110(100) | 50U | 215 | 81 | - | 38.5 | 158 | 24 | SPB3758.dxf | 0.85 | 40.5 | 83,100 |
| SPB 400-8 | 400 | 407 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 38.5 | 158 | 24 | SPB4008.dxf | 0.994 | 41.8 | 86,700 |
| SPB 425-8 | 425 | 432 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 38.5 | 158 | 24 | SPB4258.dxf | 1.25 | 46.8 | 95,800 |
| SPB 450-8 | 450 | 457 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 38.5 | 158 | 24 | SPB4508.dxf | 1.49 | 49.7 | 103,000 |
| SPB 475-8 | 475 | 482 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 38.5 | 158 | 24 | SPB4758.dxf | 1.75 | 52.7 | 108,000 |
| SPB 500-8 | 500 | 507 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 38.5 | 158 | 24 | SPB5008.dxf | 2.05 | 55.7 | 111,000 |
| SPB 530-8 | 530 | 537 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 38.5 | 158 | 24 | SPB5308.dxf | 2.47 | 59.7 | 125,000 |
| SPB 560-8 | 560 | 567 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 38.5 | 158 | 24 | SPB5608.dxf | 2.94 | 63.5 | 133,000 |
| SPB 630-8 | 630 | 637 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 38.5 | 158 | 24 | SPB6308.dxf | 4.23 | 71.9 | 171,000 |
| SPB 710-8 | 710 | 717 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | - | 38.5 | 158 | 24 | SPB7108.dxf | 6.27 | 84.7 | 187,000 |
| SPB 800-8 | 800 | 807 | 5568 | 125(120) | 50Y | 280 | 132 | - | 13 | 158 | 24 | SPB8008.dxf | 10.7 | 136 | 243,000 |
| SPB 900-8 | 900 | 907 | 5568 | 125(120) | 50Y | 280 | 132 | - | 13 | 158 | 24 | SPB9008.dxf | 15.3 | 153 | 294,000 |
| SPB1000-8 | 1,000 | 1,007 | 5568 | 125(120) | 50Y | 280 | 132 | - | 13 | 158 | 24 | SPB10008.dxf | 21.1 | 170 | 356,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | ||
| 4036 | 9,550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | |||||
| 4445 | 13,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | |||||
| 5568 | 36,700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)
● 受注生産品です。納期はお問い合わせください。