![]()
![]()
for use with C・CX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC 180-3 | 180 | 189.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 26 | SPC1803.dxf | 0.0404 | 7.98 | 19,000 |
| SPC 191-3 | 191 | 200.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 26 | SPC1913.dxf | 0.0513 | 9.14 | 20,400 |
| SPC 200-3 | 200 | 209.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 26 | SPC2003.dxf | 0.0618 | 10.1 | 21,600 |
| SPC 203-3 | 203 | 212.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 27.5 | SPC2033.dxf | 0.067 | 10.7 | 21,700 |
| SPC 206-3 | 206 | 215.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 23 | SPC2063.dxf | 0.0663 | 10.4 | 23,400 |
| SPC 212-3 | 212 | 221.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 26 | SPC2123.dxf | 0.078 | 11.6 | 23,600 |
| SPC 215-3 | 215 | 224.6 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 20 | 85 | 27.5 | SPC2153.dxf | 0.0842 | 12.2 | 23,700 |
| SPC 218-3 | 218 | 227.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 23 | SPC2183.dxf | 0.0604 | 7.95 | 23,800 |
| SPC 224-3 | 224 | 233.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 26 | SPC2243.dxf | 0.0743 | 9.2 | 24,000 |
| SPC 227-3 | 227 | 236.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 27.5 | SPC2273.dxf | 0.0818 | 9.84 | 24,100 |
| SPC 231-3 | 231 | 240.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 23.5 | SPC2313.dxf | 0.0749 | 8.72 | 24,400 |
| SPC 236-3 | 236 | 245.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 26 | SPC2363.dxf | 0.0887 | 9.83 | 24,600 |
| SPC 240-3 | 240 | 249.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 28 | SPC2403.dxf | 0.1 | 10.7 | 24,800 |
| SPC 247-3 | 247 | 256.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 24.5 | SPC2473.dxf | 0.0975 | 9.88 | 25,000 |
| SPC 250-3 | 250 | 259.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 26 | SPC2503.dxf | 0.108 | 10.6 | 25,300 |
| SPC 265-3 | 265 | 274.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 25.5 | SPC2653.dxf | 0.128 | 11.2 | 25,900 |
| SPC 280-3 | 280 | 289.6 | 2517 | 60(60) | 50U | 120 | 45 | - | 20 | 85 | 25.5 | SPC2803.dxf | 0.154 | 12.1 | 27,100 |
| SPC 300-3 | 300 | 309.6 | 3020 | 75(70) | 50U | 160 | 51 | - | 17 | 85 | 25.5 | SPC3003.dxf | 0.206 | 15 | 34,700 |
| SPC 315-3 | 315 | 324.6 | 3020 | 75(70) | 50U | 160 | 51 | - | 17 | 85 | 26 | SPC3153.dxf | 0.246 | 16.1 | 35,600 |
| SPC 355-3 | 355 | 364.6 | 3020 | 75(70) | 50Y | 160 | 51 | - | 17 | 85 | 26 | SPC3553.dxf | 0.355 | 18.2 | 38,500 |
| SPC 400-3 | 400 | 409.6 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 22 | 85 | 26 | SPC4003.dxf | 0.53 | 22.2 | 43,000 |
| SPC 450-3 | 450 | 459.6 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 22 | 85 | 26 | SPC4503.dxf | 0.78 | 25.8 | 50,800 |
| SPC 500-3 | 500 | 509.6 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 22 | 85 | 26 | SPC5003.dxf | 1.08 | 28.9 | 58,500 |
| SPC 560-3 | 560 | 569.6 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 22 | 85 | 26 | SPC5603.dxf | 1.58 | 33.8 | 70,900 |
| SPC 600-3 | 600 | 609.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | SPC6003.dxf | 2.04 | 39.7 | 79,400 |
| SPC 630-3 | 630 | 639.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | SPC6303.dxf | 2.39 | 42.2 | 83,800 |
| SPC 710-3 | 710 | 719.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | SPC7103.dxf | 3.53 | 49.1 | 103,000 |
| SPC 800-3 | 800 | 809.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | SPC8003.dxf | 5.2 | 57 | 127,000 |
| SPC 900-3 | 900 | 909.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | SPC9003.dxf | 7.65 | 66.8 | 144,000 |
| SPC1000-3 | 1000 | 1009.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | - | 11 | 85 | 26.5 | SPC10003.dxf | 10.1 | 68.9 | 170,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 3020 | 4,670 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||
| 3526 | 5,950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| 4036 | 9,550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)