for use with C・CX belts

SPC-4

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
SPC 180-4 180 189.6 2517 60(60) 51U - 45 - 32.75 110.5 26 SPC1804.dxf 0.0485 9.28 21,400
SPC 191-4 191 200.6 2517 60(60) 51U - 45 - 32.75 110.5 26 SPC1914.dxf 0.0612 10.5 23,100
SPC 200-4 200 209.6 2517 60(60) 51U - 45 - 32.75 110.5 26 SPC2004.dxf 0.0733 11.6 24,500
SPC 203-4 203 212.6 2517 60(60) 51U - 45 - 32.75 110.5 27.5 SPC2034.dxf 0.0801 12.4 24,600
SPC 206-4 206 215.6 2517 60(60) 51U - 45 - 32.75 110.5 23 SPC2064.dxf 0.0769 11.6 26,400
SPC 212-4 212 221.6 2517 60(60) 51U - 45 - 32.75 110.5 26 SPC2124.dxf 0.092 13.1 26,600
SPC 215-4 215 224.6 2517 60(60) 51U - 45 - 32.75 110.5 27.5 SPC2154.dxf 0.1 13.9 26,900
SPC 218-4 218 227.6 2517 60(60) 51U - 45 - 32.75 110.5 23 SPC2184.dxf 0.0963 13.1 28,700
SPC 224-4 224 233.6 2517 60(60) 51U - 45 - 32.75 110.5 26 SPC2244.dxf 0.114 14.7 29,000
SPC 227-4 227 236.6 2517 60(60) 51U - 45 - 32.75 110.5 27.5 SPC2274.dxf 0.123 15.5 29,200
SPC 231-4 231 240.6 3020 75(70) 51U - 51 - 29.75 110.5 23.5 SPC2314.dxf 0.125 14.8 33,000
SPC 236-4 236 245.6 3020 75(70) 51U - 51 - 29.75 110.5 26 SPC2364.dxf 0.143 16.2 33,300
SPC 240-4 240 249.6 3020 75(70) 51U - 51 - 29.75 110.5 28 SPC2404.dxf 0.158 17.4 33,300
SPC 247-4 247 256.6 3020 75(70) 51U - 51 - 29.75 110.5 24.5 SPC2474.dxf 0.166 17.5 36,200
SPC 250-4 250 259.6 3020 75(70) 51U - 51 - 29.75 110.5 26 SPC2504.dxf 0.179 18.5 36,400
SPC 265-4 265 274.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 29.75 110.5 25.5 SPC2654.dxf 0.17 15.1 37,900
SPC 280-4 280 289.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 29.75 110.5 25.5 SPC2804.dxf 0.202 16.1 38,400
SPC 300-4 300 309.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 34.75 110.5 25.5 SPC3004.dxf 0.269 19.2 40,400
SPC 315-4 315 324.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 34.75 110.5 26 SPC3154.dxf 0.313 20.3 43,100
SPC 355-4 355 364.6 3526 75(75) 50Y 190 41 - 34.75 110.5 26 SPC3554.dxf 0.446 22.5 46,400
SPC 400-4 400 409.6 3526 75(75) 50Y 190 41 - 34.75 110.5 26 SPC4004.dxf 0.657 26.1 54,300
SPC 450-4 450 459.6 3526 75(75) 50Y 190 41 - 34.75 110.5 26 SPC4504.dxf 0.962 30.2 62,700
SPC 500-4 500 509.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 23.75 110.5 26 SPC5004.dxf 1.41 37.6 75,700
SPC 560-4 560 569.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 23.75 110.5 26.5 SPC5604.dxf 2.04 43.2 92,300
SPC 600-4 600 609.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 23.75 110.5 26.5 SPC6004.dxf 2.53 46.7 95,600
SPC 630-4 630 639.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 23.75 110.5 26.5 SPC6304.dxf 2.98 50.1 102,000
SPC 710-4 710 719.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 23.75 110.5 26.5 SPC7104.dxf 4.39 58.1 126,000
SPC 800-4 800 809.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 23.75 110.5 26.5 SPC8004.dxf 6.45 67.4 141,000
SPC 900-4 900 909.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 23.75 110.5 26.5 SPC9004.dxf 9.5 79.3 174,000
SPC1000-4 1000 1009.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 23.75 110.5 26.5 SPC10004.dxf 12.5 81.5 211,000

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
2517 3,280              
3020 4,670                
3526 5,950                            
4036 9,550                      

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)