for use with C・CX belts

SPC-5

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
SPC 200-5 200 209.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 SPC2005.dxf 0.0847 12.5 30,200
SPC 203-5 203 212.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 SPC2035.dxf 0.0929 13.4 31,200
SPC 206-5 206 215.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 23 SPC2065.dxf 0.0884 12.4 32,600
SPC 212-5 212 221.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 SPC2125.dxf 0.107 14.2 32,900
SPC 215-5 215 224.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 SPC2155.dxf 0.117 15.2 33,000
SPC 224-5 224 233.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 SPC2245.dxf 0.133 16.1 35,600
SPC 227-5 227 236.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 27.5 SPC2275.dxf 0.144 17.1 36,000
SPC 231-5 231 240.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 23.5 SPC2315.dxf 0.141 16.2 40,000
SPC 236-5 236 245.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 SPC2365.dxf 0.163 18 40,300
SPC 240-5 240 249.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 28 SPC2405.dxf 0.181 19.4 40,600
SPC 247-5 247 256.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 24.5 SPC2475.dxf 0.188 19.2 43,200
SPC 250-5 250 259.6 3020 75(70) 51U - 51 - 42.5 136 26 SPC2505.dxf 0.204 20.3 43,400
SPC 265-5 265 274.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 42.5 136 26 SPC2655.dxf 0.204 17.5 43,900
SPC 280-5 280 289.6 3020 75(70) 50U 160 51 - 42.5 136 26 SPC2805.dxf 0.243 18.7 44,900
SPC 300-5 300 309.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 47.5 136 26 SPC3005.dxf 0.315 21.7 47,600
SPC 315-5 315 324.6 3526 75(75) 50U 190 41 - 47.5 136 26 SPC3155.dxf 0.368 22.9 49,400
SPC 355-5 355 364.6 3526 75(75) 50Y 190 41 - 47.5 136 26 SPC3555.dxf 0.535 26.1 56,300
SPC 400-5 400 409.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 SPC4005.dxf 0.817 32.9 70,400
SPC 450-5 450 459.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 SPC4505.dxf 1.19 37.8 79,900
SPC 500-5 500 509.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 SPC5005.dxf 1.7 43.8 89,200
SPC 560-5 560 569.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 SPC5605.dxf 2.47 50.9 108,000
SPC 600-5 600 609.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 SPC6005.dxf 3.09 55.4 118,000
SPC 630-5 630 639.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 SPC6305.dxf 3.62 59.1 124,000
SPC 710-5 710 719.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 SPC7105.dxf 5.38 69.8 152,000
SPC 800-5 800 809.6 4036 95(85) 50Y 190 63 - 36.5 136 26.5 SPC8005.dxf 7.91 81.3 177,000
SPC 900-5 900 909.6 4445 110(100) 50Y 215 81 - 27.5 136 26.5 SPC9005.dxf 11.7 100 217,000
SPC1000-5 1000 1009.6 4445 110(100) 50Y 215 81 - 27.5 136 26.5 SPC10005.dxf 15.4 103 256,000

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
3020 4,670              
3526 5,950                          
4036 9,550                    
4445 13,900                    

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)