![]()
![]()
for use with C・CX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC 200-6 | 200 | 209.6 | 3020 | 75(70) | 56U | - | 51 | 60.5 | 50 | 161.5 | 26 | SPC2006.dxf | 0.0968 | 14 | 34,500 |
| SPC 206-6 | 206 | 215.6 | 3020 | 75(70) | 56U | - | 51 | 60.5 | 50 | 161.5 | 23 | SPC2066.dxf | 0.0996 | 13.6 | 37,300 |
| SPC 212-6 | 212 | 221.6 | 3020 | 75(70) | 56U | - | 51 | 60.5 | 50 | 161.5 | 26 | SPC2126.dxf | 0.121 | 15.8 | 37,600 |
| SPC 215-6 | 215 | 224.6 | 3020 | 75(70) | 56U | - | 51 | 60.5 | 50 | 161.5 | 27.5 | SPC2156.dxf | 0.133 | 17 | 38,100 |
| SPC 224-6 | 224 | 233.6 | 3020 | 75(70) | 56U | - | 51 | 60.5 | 50 | 161.5 | 26 | SPC2246.dxf | 0.15 | 17.8 | 40,000 |
| SPC 227-6 | 227 | 236.6 | 3020 | 75(70) | 56U | - | 51 | 60.5 | 50 | 161.5 | 27.5 | SPC2276.dxf | 0.163 | 19 | 40,800 |
| SPC 231-6 | 231 | 240.6 | 3020 | 75(70) | 56U | - | 51 | 60.5 | 50 | 161.5 | 23.5 | SPC2316.dxf | 0.157 | 17.7 | 44,200 |
| SPC 236-6 | 236 | 245.6 | 3020 | 75(70) | 56U | - | 51 | 60.5 | 50 | 161.5 | 26 | SPC2366.dxf | 0.183 | 19.8 | 44,300 |
| SPC 240-6 | 240 | 249.6 | 3020 | 75(70) | 56U | - | 51 | 60.5 | 50 | 161.5 | 28 | SPC2406.dxf | 0.205 | 21.5 | 44,700 |
| SPC 247-6 | 247 | 256.6 | 3020 | 75(70) | 56U | - | 51 | 60.5 | 50 | 161.5 | 24.5 | SPC2476.dxf | 0.209 | 20.9 | 47,900 |
| SPC 250-6 | 250 | 259.6 | 3020 | 75(70) | 56U | - | 51 | 60.5 | 50 | 161.5 | 26 | SPC2506.dxf | 0.228 | 22.2 | 48,100 |
| SPC 265-6 | 265 | 274.6 | 3526 | 75(75) | 51U | - | 41 | 60.25 | - | 161.5 | 26 | SPC2656.dxf | 0.269 | 23.1 | 48,600 |
| SPC 280-6 | 280 | 289.6 | 3526 | 75(75) | 51U | - | 41 | 60.25 | - | 161.5 | 26 | SPC2806.dxf | 0.329 | 25.6 | 51,100 |
| SPC 300-6 | 300 | 309.6 | 3526 | 75(75) | 50U | 190 | 41 | 60.25 | - | 161.5 | 26 | SPC3006.dxf | 0.361 | 24.1 | 51,700 |
| SPC 315-6 | 315 | 324.6 | 3526 | 75(75) | 50U | 190 | 41 | 60.25 | - | 161.5 | 26.5 | SPC3156.dxf | 0.431 | 26.1 | 56,200 |
| SPC 355-6 | 355 | 364.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | 49.25 | - | 161.5 | 26.5 | SPC3556.dxf | 0.651 | 32.4 | 69,300 |
| SPC 400-6 | 400 | 409.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | 49.25 | - | 161.5 | 26.5 | SPC4006.dxf | 0.955 | 37.3 | 79,100 |
| SPC 450-6 | 450 | 459.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | 49.25 | - | 161.5 | 26.5 | SPC4506.dxf | 1.4 | 43.1 | 89,400 |
| SPC 500-6 | 500 | 509.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | 49.25 | - | 161.5 | 26.5 | SPC5006.dxf | 1.97 | 49 | 99,000 |
| SPC 560-6 | 560 | 569.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | 49.25 | - | 161.5 | 26.5 | SPC5606.dxf | 2.89 | 58.1 | 121,000 |
| SPC 600-6 | 600 | 609.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | 49.25 | - | 161.5 | 26.5 | SPC6006.dxf | 3.6 | 63 | 132,000 |
| SPC 630-6 | 630 | 639.6 | 4036 | 95(85) | 50Y | 190 | 63 | 49.25 | - | 161.5 | 26.5 | SPC6306.dxf | 4.21 | 66.9 | 139,000 |
| SPC 710-6 | 710 | 719.6 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | 40.25 | - | 161.5 | 27 | SPC7106.dxf | 6.42 | 83.8 | 186,000 |
| SPC 800-6 | 800 | 809.6 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | 40.25 | - | 161.5 | 27 | SPC8006.dxf | 9.5 | 98.4 | 211,000 |
| SPC 900-6 | 900 | 909.6 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | 40.25 | - | 161.5 | 27 | SPC9006.dxf | 14 | 115 | 250,000 |
| SPC1000-6 | 1000 | 1009.6 | 4445 | 110(100) | 50Y | 215 | 81 | 40.25 | - | 161.5 | 27 | SPC10006.dxf | 18.4 | 119 | 304,000 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
| 3020 | 4,670 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 3526 | 5,950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 4036 | 9,550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ||||||||||
| 4445 | 13,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)