for use with M or 3V・3VX belts

SPZ-1

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 データム径
dd
外径
de
ブッシング品番 最大軸穴径 Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+2
CAD DATA 2D 慣性モーメント**
(kg・m2)
質量***
(kg)
価格(円)
SPZ 67-1 67 71 1108 28(25) 11U 60 22 6 - 16 - SPZ671.dxf 0.000226 0.32 1,970
SPZ 71-1 71 75 1108 28(25) 11U 60 22 6 - 16 - SPZ711.dxf 0.000279 0.37 1,990
SPZ 75-1 75 79 1108 28(25) 11U 60 22 6 - 16 - SPZ751.dxf 0.000342 0.42 2,110
SPZ 80-1 80 84 1210 32(28) 11U 75 25 9 - 16 - SPZ801.dxf 0.000538 0.53 2,440
SPZ 85-1 85 89 1210 32(28) 11U 75 25 9 - 16 - SPZ851.dxf 0.00066 0.61 2,560
SPZ 90-1 90 94 1210 32(28) 11U 75 25 9 - 16 - SPZ901.dxf 0.0008 0.69 2,670
SPZ 95-1 95 99 1210 32(28) 11U 75 25 9 - 16 - SPZ951.dxf 0.000966 0.79 2,810
SPZ 100-1 100 104 1210 32(28) 11U 75 25 9 - 16 - SPZ1001.dxf 0.00116 0.86 2,960
SPZ 106-1 106 110 1610 42(38) 11U 85 25 9 - 16 - SPZ1061.dxf 0.00148 0.91 3,120
SPZ 112-1 112 116 1610 42(38) 11U 85 25 9 - 16 - SPZ1121.dxf 0.00181 1.03 3,300
SPZ 118-1 118 122 1610 42(38) 11U 85 25 9 - 16 - SPZ1181.dxf 0.0022 1.16 3,460
SPZ 125-1 125 129 1610 42(38) 11U 85 25 9 - 16 - SPZ1251.dxf 0.00274 1.31 3,690
SPZ 132-1 132 136 1610 42(38) 11U 85 25 9 - 16 - SPZ1321.dxf 0.00338 1.47 3,890
SPZ 140-1 140 144 1610 42(38) 11U 85 25 9 - 16 - SPZ1401.dxf 0.00426 1.67 4,120
SPZ 150-1 150 154 1610 42(38) 11U 85 25 9 - 16 - SPZ1501.dxf 0.00558 1.94 4,450
SPZ 160-1 160 164 1610 42(38) 11U 85 25 9 - 16 - SPZ1601.dxf 0.00721 2.22 4,840
SPZ 180-1 180 184 1610 42(38) 10U 85 25 9 - 16 15 SPZ1801.dxf 0.00816 1.97 4,950
SPZ 200-1 200 204 2012 50(48) 10U 105 32 16 - 16 15 SPZ2001.dxf 0.0131 2.77 6,550
SPZ 212-1 212 216 2012 50(48) 10U 105 32 16 - 16 15 SPZ2121.dxf 0.0159 3 7,030
SPZ 224-1 224 228 2012 50(48) 10U 105 32 16 - 16 15 SPZ2241.dxf 0.0192 3.24 7,390
SPZ 250-1 250 254 2012 50(48) 10U 105 32 16 - 16 15.5 SPZ2501.dxf 0.0286 3.82 7,890
SPZ 280-1 280 284 2012 50(48) 60Y 105 32 8 - 16 15.5 SPZ2801.dxf 0.0341 3.75 8,090
SPZ 300-1 300 304 2012 50(48) 60Y 105 32 8 - 16 15.5 SPZ3001.dxf 0.0422 4.02 8,290
SPZ 315-1 315 319 2012 50(48) 60Y 105 32 8 - 16 15.5 SPZ3151.dxf 0.0505 4.37 9,600
SPZ 355-1 355 359 2012 50(48) 60Y 105 32 8 - 16 15.5 SPZ3551.dxf 0.0734 4.99 11,000

  *新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
 **ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。

●イソメック®ブッシング標準軸穴径

品番 価格
(円)
標準軸穴径(mm)
11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50
1108 1,020                  
1210 1,220                  
1610 1,330          
2012 2,050            

: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)