![]()
![]()
for use with M or 3V・3VX belts
| 品番 | データム径 dd |
外径 de |
ブッシング品番 | 最大軸穴径* | Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+2 |
慣性モーメント** (kg・m2) |
質量*** (kg) |
価格(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPZ 112-6 | 112 | 116 | 2012 | 50(48) | 41UR | - | 32 | - | 44 | 76 | 16.5 | SPZ1126.dxf | 0.00515 | 2.36 | 7,730 |
| SPZ 118-6 | 118 | 122 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 31 | 76 | 16 | SPZ1186.dxf | 0.00596 | 2.34 | 8,000 |
| SPZ 125-6 | 125 | 129 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 31 | 76 | 16.5 | SPZ1256.dxf | 0.00787 | 2.82 | 8,700 |
| SPZ 132-6 | 132 | 136 | 2517 | 60(60) | 41UR | - | 45 | - | 31 | 76 | 16.5 | SPZ1326.dxf | 0.0101 | 3.33 | 9,060 |
| SPZ 140-6 | 140 | 144 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 31 | 76 | 16.5 | SPZ1406.dxf | 0.0132 | 3.95 | 9,900 |
| SPZ 150-6 | 150 | 154 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 31 | 76 | 16.5 | SPZ1506.dxf | 0.0177 | 4.76 | 10,600 |
| SPZ 160-6 | 160 | 164 | 2517 | 60(60) | 41U | - | 45 | - | 31 | 76 | 16.5 | SPZ1606.dxf | 0.0233 | 5.63 | 12,300 |
| SPZ 180-6 | 180 | 184 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 31 | 76 | 16.5 | SPZ1806.dxf | 0.0379 | 7.53 | 13,800 |
| SPZ 200-6 | 200 | 204 | 2517 | 60(60) | 51U | - | 45 | - | 15.5 | 76 | 16.5 | SPZ2006.dxf | 0.0582 | 9.63 | 14,600 |
| SPZ 212-6 | 212 | 216 | 2517 | 60(60) | 50U | 124 | 45 | - | 15.5 | 76 | 16.5 | SPZ2126.dxf | 0.0612 | 8.97 | 15,400 |
| SPZ 224-6 | 224 | 228 | 2517 | 60(60) | 50U | 124 | 45 | - | 15.5 | 76 | 16.5 | SPZ2246.dxf | 0.0747 | 9.91 | 15,700 |
| SPZ 250-6 | 250 | 254 | 2517 | 60(60) | 50U | 124 | 45 | - | 15.5 | 76 | 16.5 | SPZ2506.dxf | 0.112 | 12.1 | 17,400 |
| SPZ 280-6 | 280 | 284 | 2517 | 60(60) | 50U | 124 | 45 | - | 15.5 | 76 | 16.5 | SPZ2806.dxf | 0.154 | 13.2 | 23,000 |
| SPZ 315-6 | 315 | 319 | 2517 | 60(60) | 50Z | 124 | 45 | - | 15.5 | 76 | 16.5 | SPZ3156.dxf | 0.236 | 16.1 | 27,700 |
| SPZ 355-6 | 355 | 359 | 2517 | 60(60) | 50Z | 120 | 45 | - | 15.5 | 76 | 16 | SPZ3556.dxf | 0.25 | 12.9 | 34,500 |
| SPZ 400-6 | 400 | 404 | 2517 | 60(60) | 50Y | 120 | 45 | - | 15.5 | 76 | 16 | SPZ4006.dxf | 0.367 | 14.9 | 44,700 |
| SPZ 500-6 | 500 | 504 | 3526 | 75(75) | 50Y | 190 | 41 | - | 17.5 | 76 | 16 | SPZ5006.dxf | 0.803 | 23.5 | 62,500 |
*新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
**ブッシングを含まないプーリー単体の慣性モーメントです。
***ブッシングを含まないプーリー単体の質量です。
●価格はプーリー本体のみのものであり、ブッシングの価格は含みません。
●イソメック®ブッシング標準軸穴径
| 品番 | 価格 (円) |
標準軸穴径(mm) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||
| 2012 | 2,050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | |||||||||
| 2517 | 3,280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 3526 | 5,950 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
●: [N] 新JIS平行キーおよび [Q] 旧JIS平行キー
○: [N] 新JIS平行キー
△: [N] シャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています。)