| NBK > プーリー > SPプーリー 製品規格 |
イソメック®SPプーリーの製品規格は、SPZ・SPA・SPB・SPCについてはISO 4183-1989に準拠しており、一般用Vベルト(M、A・AX、B・BX、C・CX)または細幅Vベルト(3V・3VX、5V・5VX)のいずれもが使用できる汎用性をそなえています。
また、SP8VについてはJIS B 1855-1978に準拠しており、使用ベルトは細幅Vベルトの8Vです。

| ● 溝部の寸法 | unit :o |
| 溝の形 | データム径 dd * |
α±0.5 (°) |
wd | w1 | b | h | e | f | 使用ベルト* * | ||||
| 一般用Vベルト JIS K 6323 ISO 4183 |
細幅Vベルト JIS K 6368 |
SPベルト ISO 4183 |
|||||||||||
| SPZ | 80以下 80を超えるもの |
34 38 |
8.5 | 09.72±0.10 09.88±0.10 |
|
9 | 12±0.3 | 8 | M*** | 3V・3VX | SPZ | ||
| SPA | 118以下 118を超えるもの |
34 38 |
11 | 12.68±0.10 12.89±0.10 |
|
11 | 15±0.3 | 10 | A・AX | − | SPA | ||
| SPB | 190以下 190を超えるもの |
34 38 |
14 | 16.14±0.10 16.41±0.10 |
|
14 | 19±0.4 | 12.5 | B・BX | 5V・5VX | SPB | ||
| SPC | 315以下 315を超えるもの |
34 38 |
19 | 21.94±0.10 22.31±0.10 |
|
14.3 | 25.5±0.4 | 17 | C・CX | − | − | ||
| SP8V | 400以下 400を超え565以下 565を超えるもの |
38 40 42 |
25.4 | 25.74±0.13 25.76±0.13 25.78±0.13 |
0.5 |
|
28.6±0.4 | 19 | − | 8V | − | ||
*SP8Vは呼び径dn。
**多本結合ベルトはA・B・CおよびSPZ・SPA・SPBのものは使用できますが、3V・5Vのものは使用できません。
***MはJIS K 6323の呼称であり、ISO 4183ではZの呼称です。
| ● 外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差 | unit :o |
| データム径 dd | 外径の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
| 125以下 | 0.15 | 0.15 | ±0.4 |
| 125を超え315以下 | 0.2 | 0.2 | ±0.6 |
| 315を超え710以下 | 0.3 | 0.3 | ±0.9 |
| 710を超え1000以下 | 0.4 | 0.4 | ±1.2 |
| 1000を超え1250以下 | 0.5 | 0.5 | ±1.5 |
*SP8Vは呼び径dn。
JIS G 5501「ねずみ鋳鉄」のFC200〜250
外周での不釣合い質量は、1gまたはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれか大きい方を許容値としています。
これは、周速15m/sでJIS B 0905「回転機器の釣合い良さ−剛性ロータ」のG16に相当します。
| ● 使用Vベルトの種類 | unit :o |
| 使用Vベルト | SPプーリー | ||||
| SPZ | SPA | SPB | SPC | SP8V | |
| 一般用Vベルト (JIS K 6323 および ISO 4183) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
− |
| 細幅Vベルト (JIS K 6368) |
![]() |
− | ![]() |
− | ![]() |
| SPベルト (ISO 4183) |
![]() |
![]() |
![]() |
− | − |
*ISO 4183ではZの呼称です。
| ISO 4183-1989は、JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」およびJIS B 1855-1978「細幅Vプーリ」において「附属書」として規格化されています。 「附属書」とは、JIS Z 8301「規格票の様式」において、「内容としては規格の主体となる事柄であっても、表現の便宜上、特に取り出して本体に準じてまとめるもの。」と規定されており、JIS規格本体と同一の効力をもっています。 このため、イソメック®SPプーリーはISO 4183-1989とともにJIS B 1854-1987およびJIS B 1855-1978も準拠規格となります。 |
イソメック®SPプーリーは、一般用Vベルト・細幅Vベルト・SPベルトのいずれもが使用できます。このことは下表に示すそれぞれのVベルトの断面図からあきらかです。
一般用Vベルト・細幅Vベルト・SPベルトには、サイズ・伝動動力など、それぞれの特長があります。これらのどのベルトを採用するかは、設計条件やスペース・コストなどの諸条件を総合して選択してください。
イソメック®SPプーリー(SPZ・SPA・SPB・SPC)の呼び径はISO4183-1989に規定するデータム径であり、これを回転比の計算に使用することで、一般用Vベルト・細幅Vベルトのいずれを使用する場合でも、実測値により近く、より正確な回転比が得られます。
一般用Vベルトおよび細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(M・A・B・C、3V・5V・8V)のほかにローエッジコグタイプ(AX・BX・CX、3VX・5VX)があり、それぞれ使用上の互換性があります。
ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも下面にのこ歯状のコグ(ノッチ)をもったベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径をより小さくすることができるなどの特長があります。