| NBK > プーリー > 標準 V プーリー 製品規格 |

| ● 溝部の寸法 | unit :o |
| 溝の形 | 外径de (inch) |
α±0.5 (°) |
w1 | h | e | f±1 |
| M | 3以下 3を超え3 1/2以下 3 1/2を超えるもの |
34 36 38 |
09.65 09.75 09.86 |
9 | − | 8.5 |
| A | 4以下 4を超え5以下 5を超えるもの |
34 36 38 |
11.95 12.12 12.30 |
12.5 | 16±0.4 | 10.0 |
| B | 6 1/2以下 6 1/2を超え8以下 8を超えるもの |
34 36 38 |
15.86 16.07 16.29 |
15 | 20±0.4 | 12.0 |
| C | 10以下 10を超え13以下 13を超えるもの |
34 36 38 |
21.18 21.45 21.75 |
19 | 26±0.5 | 16.0 |
| ● 外周・リム側面の振れの許容差および外径の許容差 | unit :o |
| 外径de (inch) |
外周の振れの許容値 | リム側面の振れの許容値 | 外径の許容差 |
| 5以下 | 0.2 | 0.2 | ±0.6 |
| 5 を超え6 1/2以下 | 0.25 | 0.25 | ±0.8 |
| 6 1/2を超え9以下 | 0.3 | 0.3 | ±0.8 |
| 9を超え12以下 | 0.35 | 0.35 | ±0.8 |
| 12を超え16以下 | 0.4 | 0.4 | ±1.2 |
| 16を超え24以下 | 0.5 | 0.5 | ±1.2 |
JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250
外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これは、JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」に規定する釣合い良さと同一の精度です。