TOP > タイミングプーリー > 1.5GT-3

Synchronous Belt Drive / Pulleys & Belt

1.5GT-3 歯ピッチ1.5mm・ベルト幅3mm(低発塵ベルト)

  • 歯ピッチ:1.5mm。
  • BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
  • 1歯あたりのバックラッシュは0です。
  • 特殊コーティングの低発塵ベルト。ゴム粉を撒き散らしません。
  • 小型精密機器向けに最適です。
  • 10W〜50Wのモータにご使用できます。
  • タイミングプーリーの歯数・形状、タイミングベルトの長さなど特殊品も製作いたします。
  • コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • プーリー材質・仕上げ
  • 本体:A2017
  • 六角穴付きボルト:SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒)
  • ベルト材質・仕上げ
  • 背ゴム:クロロプレンゴム
  • 歯ゴム:クロロプレンゴム
  • 歯布:ナイロン帆布(低発塵仕様)
  • 心線:グラスファイバー
  • ベルトの選定
  • Lp:概略ベルトピッチ周長
  • C :軸間距離
  • Dp:大プーリーピッチ円直径
  • dp:小プーリーピッチ円直径
  •  
  • 使用するモータの種類・出力によりタイミングプーリーおよびベルトが簡単に選定できます。詳しくは 選定 をご参照ください。

寸法

unit:mm
品番 歯数 Dp De Db E Df W A I L F G M ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
CAD DATA 2D/3D
P36-1.5GT-BLP-3C 36 17.2 16.7 10 13 22 7.3 4 1.65 6 2.25 3 M1.6 0.25
P38-1.5GT-BLP-3C 38 18.1 17.7 10 13 22 7.3 4 1.65 6 2.25 3 M1.6 0.25
P40-1.5GT-BLP-3C 40 19.1 18.6 10 14 23 7.3 4 1.65 6 2.25 3 M1.6 0.25
P42-1.5GT-BLP-3C 42 20.1 19.6 12 15 24 7.3 4 1.65 7 2.75 4 M2 0.5
P44-1.5GT-BLP-3C 44 21 20.6 14 17 25 7.3 4 1.65 7 2.75 5 M2 0.5
P46-1.5GT-BLP-3C 46 22 21.5 14 17 25 7.3 4 1.65 7 2.75 5 M2 0.5
P48-1.5GT-BLP-3C 48 22.9 22.5 14 18 26 7.3 4 1.65 7 2.75 5 M2 0.5

性能

品番 許容伝達トルク(N・m)
0〜3200min-1
許容伝達トルク(N・m)
3200〜5000min-1
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント*
(kg・m2)
質量*
(g)
P36-1.5GT-BLP-3C 0.162 0.142 5000 3.7×10-7 8.8
P38-1.5GT-BLP-3C 0.178 0.157 5000 4.1×10-7 9.4
P40-1.5GT-BLP-3C 0.195 0.173 5000 4.9×10-7 10
P42-1.5GT-BLP-3C 0.213 0.19 5000 6.1×10-7 11
P44-1.5GT-BLP-3C 0.231 0.207 5000 7.6×10-7 13
P46-1.5GT-BLP-3C 0.25 0.225 5000 8.3×10-7 13
P48-1.5GT-BLP-3C 0.27 0.243 5000 9.7×10-7 14

*最大軸穴径での値です。
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。

価格・軸穴径

品番 RoHS指令適合 価格 (円) 標準軸穴径 D ご購入数
P36-1.5GT-BLP-3C 適合 2,700
P38-1.5GT-BLP-3C 適合 2,800
P40-1.5GT-BLP-3C 適合 2,900
P42-1.5GT-BLP-3C 適合 2,970
P44-1.5GT-BLP-3C 適合 3,000
P46-1.5GT-BLP-3C 適合 3,070
P48-1.5GT-BLP-3C 適合 3,180

ベルト

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
ピッチ周長 歯数 質量(g) 価格(円) ご購入数
189-1.5GT-3 適合 189 126 0.5 420
195-1.5GT-3 適合 195 130 0.5 420
219-1.5GT-3 適合 219 146 0.6 420
246-1.5GT-3 適合 246 164 0.7 430
315-1.5GT-3 適合 315 210 0.9 460
330-1.5GT-3 適合 330 220 0.9 460
  • 14:00当日出荷 14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
    ※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
  • 直送可能 ご要望によりご指定先へ直送いたします。