TOP > タイミングプーリー > 3GT-9

Synchronous Belt Drive / Pulleys & Belt

3GT-9 歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm

  • 歯ピッチ:3mm。
  • BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
  • 1歯あたりのバックラッシュは0です。
  • 小型精密機器向けに最適です。
  • 100W〜1000Wのモータにご使用できます。
  • タイミングプーリーの歯数・形状、タイミングベルトの長さなど特殊品も製作いたします。
  • コンタクトセンターへお問い合わせください。
  • プーリー材質・仕上げ
  • 本体:A2017
  • 六角穴付きボルト:SCM435、四三酸化鉄皮膜(黒)
  • ベルト材質・仕上げ
  • 背ゴム:クロロプレンゴム
  • 歯ゴム:クロロプレンゴム
  • 歯布:ナイロン帆布
  • 心線:グラスファイバー
  • ベルトの選定
  • Lp:概略ベルトピッチ周長
  • C :軸間距離
  • Dp:大プーリーピッチ円直径
  • dp:小プーリーピッチ円直径
  •  
  • 使用するモータの種類・出力によりタイミングプーリーおよびベルトが簡単に選定できます。詳しくは 選定 をご参照ください。

寸法

unit:mm
品番 歯数 Dp De Db E Df W A I L F G M ねじ締めつけ
トルク
(N・m)
CAD DATA 2D/3D
P20-3GT-BLP-9C 20 19.1 18.3 10 14 23 14 10.3 1.85 6 2.25 3 M1.6 0.25
P21-3GT-BLP-9C 21 20.1 19.3 12 15 24 14 10.3 1.85 7 2.75 4 M2 0.5
P22-3GT-BLP-9C 22 21 20.3 12 16 24 14 10.3 1.85 7 2.75 4 M2 0.5
P24-3GT-BLP-9C 24 22.9 22.2 14 18 26 14 10.3 1.85 7 2.75 5 M2 0.5
P25-3GT-BLP-9C 25 23.9 23.1 14 18 27 14 10.3 1.85 7 2.75 5 M2 0.5
P26-3GT-BLP-9C 26 24.8 24.1 14 19 28 14 10.3 1.85 7 2.75 5 M2 0.5
P28-3GT-BLP-9C 28 26.7 26 14 21 30 14 10.3 1.85 7 2.75 5 M2 0.5
P30-3GT-BLP-9C 30 28.7 27.9 20 23 32 14 10.3 1.85 7.5 2.75 7.5 M2 0.5
P32-3GT-BLP-9C 32 30.6 29.8 20 25 34 14 10.3 1.85 7.5 2.75 7.5 M2 0.5
P36-3GT-BLP-9C 36 34.4 33.6 20 29 38 14 10.3 1.85 7.5 2.75 7.5 M2 0.5
P40-3GT-BLP-9C 40 38.2 37.4 30 33 42 14 10.3 1.85 11 4 11 M3 1.5
P44-3GT-BLP-9C 44 42 41.3 30 36 46 14 10.3 1.85 11 4 11 M3 1.5
P48-3GT-BLP-9C 48 45.8 45.1 38 40 49 14 10.3 1.85 14.3 5.25 14.5 M4 2.5
P50-3GT-BLP-9C 50 47.8 47 38 42 51 14 10.3 1.85 14.3 5.25 14.5 M4 2.5
P60-3GT-BLP-9C 60 57.3 56.5 50 52 61 14 10.3 1.85 16 6 18 M5 4

性能

品番 許容伝達トルク(N・m)
0〜3200min-1
許容伝達トルク(N・m)
3200〜5000min-1
最高
回転数
(min-1)
慣性
モーメント*
(kg・m2)
質量*
(g)
P20-3GT-BLP-9C 1.11 0.928 5000 6.9×10-7 15
P21-3GT-BLP-9C 1.21 1.01 5000 8.5×10-7 16
P22-3GT-BLP-9C 1.3 1.1 6000 9.6×10-7 17
P24-3GT-BLP-9C 1.47 1.25 7000 1.4×10-6 21
P25-3GT-BLP-9C 1.56 1.33 7000 1.6×10-6 23
P26-3GT-BLP-9C 1.65 1.4 8000 1.9×10-6 24
P28-3GT-BLP-9C 1.81 1.55 10000 2.5×10-6 28
P30-3GT-BLP-9C 1.99 1.71 12000 3.5×10-6 32
P32-3GT-BLP-9C 2.15 1.84 14000 4.4×10-6 37
P36-3GT-BLP-9C 2.47 2.12 14000 6.9×10-6 46
P40-3GT-BLP-9C 2.78 2.39 14000 1.2×10-5 65
P44-3GT-BLP-9C 3.07 2.63 14000 1.7×10-5 77
P48-3GT-BLP-9C 3.36 2.88 14000 2.8×10-5 102
P50-3GT-BLP-9C 3.5 2.99 14000 3.2×10-5 109
P60-3GT-BLP-9C 4.19 3.55 14000 7.5×10-5 166

*最大軸穴径での値です。
●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。コンタクトセンターへお問い合わせください。

価格・軸穴径

品番 RoHS指令適合 価格 (円) 標準軸穴径 D ご購入数
P20-3GT-BLP-9C 適合 2,960
P21-3GT-BLP-9C 適合 3,100
P22-3GT-BLP-9C 適合 3,190
P24-3GT-BLP-9C 適合 3,340
P25-3GT-BLP-9C 適合 3,580
P26-3GT-BLP-9C 適合 3,600
P28-3GT-BLP-9C 適合 3,780
P30-3GT-BLP-9C 適合 3,810
P32-3GT-BLP-9C 適合 4,090
P36-3GT-BLP-9C 適合 4,530
P40-3GT-BLP-9C 適合 4,890
P44-3GT-BLP-9C 適合 5,610
P48-3GT-BLP-9C 適合 6,710
P50-3GT-BLP-9C 適合 6,930
P60-3GT-BLP-9C 適合 8,300

ベルト

unit:mm
品番 RoHS
指令適合
ピッチ周長 歯数 質量(g) 価格(円) ご購入数
108-3GT-9 適合 108 36 2.4 860
114-3GT-9 適合 114 38 2.6 860
123-3GT-9 適合 123 41 2.8 860
129-3GT-9 適合 129 43 2.9 860
147-3GT-9 適合 147 49 3.3 860
198-3GT-9 適合 198 66 4.5 920
210-3GT-9 適合 210 70 4.7 920
240-3GT-9 適合 240 80 5.4 950
270-3GT-9 適合 270 90 6.1 1000
348-3GT-9 適合 348 116 7.8 1050
366-3GT-9 適合 366 122 8.2 1070
381-3GT-9 適合 381 127 8.6 1070
417-3GT-9 適合 417 139 9.4 1110
423-3GT-9 適合 423 141 9.5 1130
426-3GT-9 適合 426 142 9.6 1130
513-3GT-9 適合 513 171 12 1190
540-3GT-9 適合 540 180 12 1220
543-3GT-9 適合 543 181 12 1220
561-3GT-9 適合 561 187 13 1260
570-3GT-9 適合 570 190 13 1260
582-3GT-9 適合 582 194 13 1290
588-3GT-9 適合 588 196 13 1290
600-3GT-9 適合 600 200 14 1290
633-3GT-9 適合 633 211 14 1360
642-3GT-9 適合 642 214 14 1360
651-3GT-9 適合 651 217 15 1360
666-3GT-9 適合 666 222 15 1370
672-3GT-9 適合 672 224 15 1370
  • 14:00当日出荷 14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
    ※ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
  • 直送可能 ご要望によりご指定先へ直送いたします。