高精度タイミングプーリー&ベルト
コンパクト設計
カップリングによる伝動
モータ軸と機械側の軸が直列となり、軸方向に装置が長くなります。

タイミングプーリー&ベルトによる伝動
モータ軸と機械側の軸が並列となり、装置をコンパクトに設計できます。

BLP:バックラッシュ・レス・プーリー
NBKのタイミングプーリーはゲイツ・ユニッタ・アジア(株)と技術提携し、従来の円弧歯形に比べバックラッシュが0のBLP(バックラッシュ・レス・プーリー)を採用しています。
◎プーリーの歯形

◎ベルトと組み合わせると


伝動容量・精度・低騒音性を、バランスよく高いレベルを達成しています。

高精度
最小のバックラッシュ、少ない歯のひずみ、さらに特有の歯形によるセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝達を可能としました。

高い伝動容量
高い伝動容量とスムーズなかみ合いが得られる歯形に高強度の材料を組み合わせることにより、今までにない高信頼性の長寿命ベルトです。

低騒音
理想的なプーリーとベルトのかみ合いと、エネルギー伝達を達成し、従来のベルトをしのぐ低騒音ベルトとなっています。

ゴムの飛散が微量
プリンター発塵試験

1.5GTおよび2GTのベルトは歯布に特殊コーティングをすることでベルトの発塵を低減しています。