選定
使用するモータの種類・出力より小径側のタイミングプーリーの歯ピッチおよびベルト幅を決定してください。
サーボモータ定格出力による選定
- サーボモータの定格出力から使用するタイミングプーリーのサイズが選定できます。
- 定格回転数での推奨プーリーです。減速機などを使用する場合は、設計およびタイミングプーリーの許容伝達トルクによる選定をご参照ください。
| サーボモータ | タイミングプーリー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 (W) |
軸径 (mm) |
定格トルク (N・m) |
1.5GT-3 | 2GT-4 | 2GT-6 | 3GT-6 | 3GT-9 |
| 10 | 5〜6 | 0.0318 | ● | − | − | − | − |
| 20 | 5〜6 | 0.0637 | ● | − | − | − | − |
| 30 | 5〜7 | 0.0955 | ● | − | − | − | − |
| 50 | 6〜8 | 0.16 | ● | ● | ● | − | − |
| 100 | 8 | 0.32 | − | ● | ● | ● | ● |
| 200 | 9〜14 | 0.64 | − | ● | ● | ● | ● |
| 400 | 14 | 1.3 | − | − | − | ● | ● |
| 750 | 16〜19 | 2.4 | − | − | − | ● | ● |
| 1000 | 19〜24 | 3.18 | − | − | − | ● | ● |
*各商品の仕様については商品ページをご参照ください。モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログをご参照ください。
ステッピングモータ取付角による選定
- ステッピングモータから使用するタイミングプーリーのサイズが選定できます。
- 定格回転数での推奨プーリーです。減速機などを使用する場合は、設計およびタイミングプーリーの許容伝達トルクによる選定をご参照ください。
| ステッピングモータ | タイミングプーリー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取付角 (mm) |
軸径 (mm) |
励磁最大 静止トルク (N・m) |
1.5GT-3 | 2GT-4 | 2GT-6 | 3GT-6 | 3GT-9 |
| 28 | 5 | 0.12 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42 | 5 | 0.3 | − | ● | ● | ● | ● |
| 60 | 8 | 2 | − | − | − | ● | ● |
| 85 | 14 | 4 | − | − | − | ● | ● |
*各商品の仕様については商品ページをご参照ください。モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログをご参照ください。
設計およびタイミングプーリーの許容伝達トルクによる選定
- システムの負荷トルクから使用するタイミングプーリーのサイズが選定できます。
- 運転時に発生する負荷トルクが小径側のタイミングプーリーの許容伝達トルク以下になるように選定してください。
| Catalog Number 品番 |
Stock Bores 標準軸穴径 D |
Torque Capacity 許容伝達トルク (N・m) |
Max. Rotational Frequency 最高回転数 (min−1) |
Moment of Inertia 慣性モーメント (kg・m2) |
Mass 質量 (g) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 0〜3200min−1 | 3201〜5000min−1 | ||||
| P36-1.5GT-BLP-3C | ● | 0.162 | 0.142 | 5000 | 3.7×10ー7 | 8.8 | |||
| P38-1.5GT-BLP-3C | ● | 0.178 | 0.153 | 5000 | 4.1×10ー7 | 9.4 | |||
| P40-1.5GT-BLP-3C | ● | 0.195 | 0.173 | 5000 | 4.9×10ー7 | 10 | |||
| P42-1.5GT-BLP-3C | ● | ● | ● | 0.213 | 0.190 | 5000 | 6.1×10ー7 | 11 | |
| P44-1.5GT-BLP-3C | ● | ● | ● | ● | 0.231 | 0.207 | 5000 | 7.6×10ー7 | 13 |
| P46-1.5GT-BLP-3C | ● | ● | ● | ● | 0.250 | 0.225 | 5000 | 8.3×10ー7 | 13 |
| P48-1.5GT-BLP-3C | ● | ● | ● | ● | 0.270 | 0.243 | 5000 | 9.7×10ー7 | 14 |
コンタクトセンターを利用する
- 使用条件をコンタクトセンターへご連絡ください。