for use with Mor A・AX or B・BX or C・CX belts

VA·VB

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 外径
de
基準V溝 ピッチ径
dp Max.
ピッチ径
dp Min.
組み合わせねじ
M1
プーリー
ベース
Type
プーリー
ベース
db
プーリー
ベース
l
プーリー
ベース
s1
スライド
ピース
db
スライド
ピース
l
スライド
ピース
s1
スライド
ピース
M2
CAD DATA 2D 質量(kg) 標準軸穴径
dG7
価格(円)
83-VA-1F 83 A 74 50.7 M40 1F 40 40 - 55 23 14 2-M8 83VA1F.dxf 0.77 14・19 3,240
99-VA-1F 99 A 90 66.7 M40 1F 40 40 - 55 23 14 2-M8 99VA1F.dxf 1.01 19・24 3,680
109-VA-1F 109 A 100 76.7 M40 1F 40 40 - 55 23 14 2-M8 109VA1F.dxf 1.18 14・19・24 3,930
124-VA-1F 124 A 115 91.7 M40(M50) 1F 40(50) 40 - 55(70) 23 14 2-M8 124VA1F.dxf 1.48 19・24・28* 4,820
149-VA-1F 149 A 140 116.7 M40(M50) 1F 40(50) 40 - 55(70) 23 14 2-M8 149VA1F.dxf 2.07 24・28* 5,990
99-VA-1 99 A 90 66.7 M40 1 43 57 17 55 23 14 2-M8 99VA1.dxf 1.17 19・24 3,960
104-VA-1 104 A 95 71.7 M40 1 43 57 17 55 23 14 2-M8 104VA1.dxf 1.24 14・19 4,110
124-VA-1 124 A 115 91.7 M40 1 43 57 17 55 23 14 2-M8 124VA1.dxf 1.64 14・19・24 5,090
129-VA-1 129 A 120 96.7 M40 1 43 57 17 55 23 14 2-M8 129VA1.dxf 1.74 14・19・24 5,360
134-VA-1 134 A 125 101.7 M40 1 43 57 17 55 23 14 2-M8 134VA1.dxf 1.86 19・24 5,570
144-VA-1 144 A 135 111.7 M40 1 43 57 17 55 23 14 2-M8 144VA1.dxf 2.19 19・24 5,980
149-VA-1 149 A 140 116.7 M40 1 43 57 17 55 23 14 2-M8 149VA1.dxf 2.23 24 6,260
141-VB-1F 141 B 130 99.3 M50 1F 50 47 - 70 26 15 2-M8 141VB1F.dxf 2.17 19・24・28* 6,860
99-VA-2 99 A 90 66.7 M40(M50) 2 40(50) 76.5 - 55(70) 23 14 2-M8 99VA2.dxf 1.93 24・28* 7,720
124-VA-2 124 A 115 91.7 M40(M50) 2 40(50) 76.5 - 55(70) 23 14 2-M8 124VA2.dxf 2.78 24・28* 9,750
141-VB-2 141 B 130 99.3 M50(M64) 2 50(64) 91 - 70(90) 26 15 4-M8 141VB2.dxf 4.08 28・38* 16,000
181-VB-2 181 B 170 139.3 M56(M64) 2 56(64) 91 - 80(90) 26 15 4-M8 181VB2.dxf 6.83 28・38* 22,600

*印の軸穴径の場合、組み合わせねじおよびプーリーベース・スライドピースのdb寸法は( )内の数値です。