| NBK > プーリー > 変速プーリー 製品規格 |

| ● 溝部の寸法 | unit :o |
| 溝の形 | α/2±0.5 (°) |
w1/2±0.2 | f | T |
| A | 17 | 6 | 9 | 14.5 |
| B | 17 | 8 | 11 | 19.0 |

| ● 軸穴・キー溝の寸法許容差 | unit :o |
| 軸穴径 d |
キー溝 | キー | 押しねじ M |
||||
| b | t | 呼び寸法 b×h |
|||||
| 基準 寸法 |
許容差 (G7) |
基準 寸法 |
許容差 (JS9) |
基準 寸法 |
許容差 | ||
| 14 | +0.024 +0.006 |
5 | ±0.0150 | 2.3 | +0.1 0 |
5×5 | 1-M8 |
| 19 | +0.028 +0.007 |
6 | ±0.0150 | 2.8 | +0.1 0 |
6×6 | 1-M8 |
| 24 | +0.028 +0.007 |
8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 | 1-M8 |
| 28 | +0.028 +0.007 |
8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
8×7 | 1-M8 |
| 38 | +0.034 +0.009 |
10 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 |
10×8 | 1-M10 |
外周の振れ―――― 0.30mm
リム側面の振れ――― 0.40mm
JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250