NBK
 NBK > プーリー > ウェッジプーリー 特長



1個でも、短納期でお届けします。

鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。
セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。



便利な追加工サービスを標準化。

軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働3日以内に出荷いたします。手配も簡単です。詳しくはこちらをご参照ください。



1mm指定サービスを実現。

プーリー外径を1mm単位で指定できる新サービスです。希望に限りなく近い回転比で設計ができます。
ベルト長さの制約からも自由になります。詳しくはこちらをご参照ください。



充実のラインアップ。518サイズ。

3V:166サイズ、5V:271サイズ、8V:81サイズ。JIS規格の261サイズに257サイズを独自に追加。
とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。1mm指定サービスと相俟って、設計の自由度を高めています。
なお、3Vの呼び径φ56・60・63、5Vの呼び径φ112・118・125・132・140は、ローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するプーリーです。
ローエッジコグタイプのベルトは、一般のラップドタイプのベルトにくらべて、屈曲性にすぐれ、摩擦係数が大きいため、伝動効率が向上し、最小プーリー呼び径を小さくできます。



JIS規格を上回る高品質。

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。