TOP > プーリー > ウェッジ®プーリー > 3V-1

for use with 3V or 3VX belts

3V-1

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
最小軸穴径
dmin
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+3
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
56-3V-1 54.8 57 22 10 - 11U 40 25 7.6 - 17.4 -
0.000108 0.34 630
60-3V-1 58.8 61 22 10 - 11U 40 25 7.6 - 17.4 -
0.000139 0.38 720
67-3V-1 65.8 68 25 10 - 11U 45 25 7.6 - 17.4 -
0.000221 0.48 840
71-3V-1 69.8 72 25 10 - 11U 45 25 7.6 - 17.4 -
0.000275 0.53 890
75-3V-1 73.8 76 30 10 - 11U 50 28 10.6 - 17.4 -
0.000366 0.65 1,040
80-3V-1 78.8 81 30 10 - 11U 50 28 10.6 - 17.4 -
0.000464 0.73 1,180
85-3V-1 83.8 86 30 10 - 11U 50 28 10.6 - 17.4 -
0.000584 0.81 1,260
90-3V-1 88.8 91 35 11 - 11U 58 32 14.6 - 17.4 -
0.000801 1.02 1,520
95-3V-1 93.8 96 35 11 - 11U 58 32 14.6 - 17.4 -
0.000978 1.12 1,650
100-3V-1 98.8 101 35 11 - 11U 58 32 14.6 - 17.4 -
0.00118 1.21 1,710
110-3V-1 108.8 111 35 11 - 11U 58 32 14.6 - 17.4 -
0.0017 1.41 1,930
112-3V-1 110.8 113 35 11 - 11U 58 32 14.6 - 17.4 -
0.00182 1.46 1,950
120-3V-1 118.8 121 38 12 - 11U 63 35 17.6 - 17.4 -
0.00246 1.76 2,460
125-3V-1 123.8 126 38 12 - 11U 63 35 17.6 - 17.4 -
0.00288 1.88 2,520
130-3V-1 128.8 131 38 12 - 11U 63 35 17.6 - 17.4 -
0.00335 2.01 2,640
140-3V-1 138.8 141 35 12 - 10U 63 35 17.6 - 17.4 17.5
0.00363 1.83 2,840
150-3V-1 148.8 151 35 12 - 10U 63 35 17.6 - 17.4 17.5
0.00461 1.98 2,910
160-3V-1 158.8 161 35 12 - 10U 63 35 17.6 - 17.4 17.5
0.00583 2.14 3,520
180-3V-1 178.8 181 42 14 - 10U 76 42 24.6 - 17.4 17.5
0.00974 3.11 4,480
200-3V-1 198.8 201 42 14 - 10U 76 42 24.6 - 17.4 17.5
0.0141 3.52 4,970
212-3V-1 210.8 213 42 14 - 10U 76 42 24.6 - 17.4 17.5
0.0174 3.79 5,750
224-3V-1 222.8 225 42 14 - 10U 76 42 24.6 - 17.4 17.5
0.0213 4.06 6,210
236-3V-1 234.8 237 42 14 - 10U 76 42 24.6 - 17.4 17.5
0.0294 4.98 6,480
250-3V-1 248.8 251 42 14 - 10Z 76 42 24.6 - 17.4 17.5
0.0325 4.65 6,640
280-3V-1 278.8 281 42 14 - 10Z 76 42 24.6 - 17.4 17.5
0.0478 5.24 8,530
300-3V-1 298.8 301 42 14 - 10Z 76 42 24.6 - 17.4 17.5
0.0642 6.02 9,430
315-3V-1 313.8 316 48 16 - 10Z 86 48 30.6 - 17.4 17.5
0.0827 7.52 10,900


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。

  • 納期 追加工無しの場合、14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
    追加工有りの場合、加工日として実働1日以内に出荷いたします。
    ※追加工の有無に関わらず、ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
  • 直送 ご要望によりご指定先へ直送いたします。