TOP > プーリー > ウェッジ®プーリー > 3V-4

for use with 3V or 3VX belts

3V-4

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
最小軸穴径
dmin
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+3
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
85-3V-4 83.8 86 35 19 - 11U 60 55 6.7 - 48.3 -
0.00135 1.82 2,510
90-3V-4 88.8 91 42 19 - 11U 76 55 6.7 - 48.3 -
0.00181 2.13 2,710
95-3V-4 93.8 96 42 19 - 11U 76 55 6.7 - 48.3 -
0.00226 2.38 3,000
100-3V-4 98.8 101 45 19 - 11U 76 55 6.7 - 48.3 -
0.00277 2.63 3,350
110-3V-4 108.8 111 50 20 - 11U 86 60 11.7 - 48.3 -
0.00439 3.46 4,540
112-3V-4 110.8 113 50 20 - 11U 86 60 11.7 - 48.3 -
0.0047 3.58 4,610
120-3V-4 118.8 121 50 20 - 11U 86 60 11.7 - 48.3 -
0.00614 4.07 5,340
125-3V-4 123.8 126 50 20 - 11U 86 60 11.7 - 48.3 -
0.00721 4.39 5,610
130-3V-4 128.8 131 50 20 - 11U 86 60 11.7 - 48.3 -
0.00843 4.73 6,260
140-3V-4 138.8 141 60 24 - 11U 100 70 21.7 - 48.3 -
0.0125 6.22 7,090
150-3V-4 148.8 151 60 24 - 11U 100 70 21.7 - 48.3 -
0.0162 7 8,180
160-3V-4 158.8 161 60 24 - 11U 100 70 21.7 - 48.3 -
0.0208 7.86 9,020
180-3V-4 178.8 181 55 24 - 10U 100 70 21.7 - 48.3 18
0.0238 7.34 9,900
200-3V-4 198.8 201 55 24 - 10U 100 70 21.7 - 48.3 18
0.0331 8.78 11,600
212-3V-4 210.8 213 60 24 - 10U 105 70 21.7 - 48.3 18
0.0409 8.91 11,800
224-3V-4 222.8 225 60 24 - 10U 105 70 21.7 - 48.3 18
0.0489 9.4 12,300
236-3V-4 234.8 237 60 24 - 10U 105 70 21.7 - 48.3 18
0.0581 9.92 12,600
250-3V-4 248.8 251 60 24 - 10Z 105 70 21.7 - 48.3 18
0.0682 10.2 13,500
280-3V-4 278.8 281 60 25 - 10Z 105 75 26.7 - 48.3 18
0.0999 11.7 15,200
300-3V-4 298.8 301 60 25 - 10Z 105 75 26.7 - 48.3 18
0.128 12.6 16,500
315-3V-4 313.8 316 60 25 - 10Z 105 75 26.7 - 48.3 18
0.152 13.4 18,800
355-3V-4 353.8 356 60 25 - 10Z 105 75 26.7 - 48.3 18
0.233 15.5 21,900
400-3V-4 398.8 401 60 25 - 10Z 105 75 26.7 - 48.3 18
0.35 17.5 29,000
450-3V-4 448.8 451 65 27 - 10Z 115 80 31.7 - 48.3 18
0.577 23.3 28,900
500-3V-4 498.8 501 65 27 - 10Z 115 80 31.7 - 48.3 18
0.914 29.1 33,300


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。

  • 納期 追加工無しの場合、14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
    追加工有りの場合、加工日として実働1日以内に出荷いたします。
    ※追加工の有無に関わらず、ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
  • 直送 ご要望によりご指定先へ直送いたします。