TOP > プーリー > ウェッジ®プーリー > 3V-5

for use with 3V or 3VX belts

3V-5

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
最小軸穴径
dmin
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+3
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
100-3V-5 98.8 101 45 22 - 11U 90 65 6.4 - 58.6 -
0.00343 3.2 4,340
112-3V-5 110.8 113 50 22 - 11U 90 65 6.4 - 58.6 -
0.00538 4.01 5,440
120-3V-5 118.8 121 55 22 - 11U 100 65 6.4 - 58.6 -
0.00728 4.67 6,430
125-3V-5 123.8 126 60 22 - 11U 100 65 6.4 - 58.6 -
0.00857 5.07 6,800
130-3V-5 128.8 131 60 22 - 11U 100 65 6.4 - 58.6 -
0.01 5.48 7,600
140-3V-5 138.8 141 60 24 - 11U 100 70 11.4 - 58.6 -
0.014 6.64 8,650
150-3V-5 148.8 151 60 24 - 11U 100 70 11.4 - 58.6 -
0.0184 7.59 9,700
160-3V-5 158.8 161 55 24 - 11U 100 70 11.4 - 58.6 -
0.024 8.62 11,300
180-3V-5 178.8 181 60 24 - 11U 105 70 11.4 - 58.6 -
0.0388 10.9 13,500
200-3V-5 198.8 201 60 24 - 10U 105 70 11.4 - 58.6 18
0.0398 9.27 13,600
212-3V-5 210.8 213 60 24 - 10U 105 70 11.4 - 58.6 18
0.0469 9.61 14,500
224-3V-5 222.8 225 60 24 - 10U 105 70 11.4 - 58.6 18
0.0578 10.5 15,300
236-3V-5 234.8 237 60 24 - 10U 105 70 11.4 - 58.6 18
0.0668 10.8 16,200
250-3V-5 248.8 251 65 25 - 10U 115 75 16.4 - 58.6 18
0.0898 13.4 16,700
280-3V-5 278.8 281 65 27 - 10Z 115 80 21.4 - 58.6 18
0.122 14.3 18,300
300-3V-5 298.8 301 65 27 - 10Z 115 80 21.4 - 58.6 18
0.146 14.5 19,900
315-3V-5 313.8 316 65 27 - 10Z 115 80 21.4 - 58.6 18
0.177 15.7 21,400
355-3V-5 353.8 356 65 27 - 10Z 115 80 21.4 - 58.6 18
0.281 18.8 24,800
400-3V-5 398.8 401 65 27 - 10Z 115 80 21.4 - 58.6 18
0.412 20.8 33,100
450-3V-5 448.8 451 65 27 - 10Z 115 80 21.4 - 58.6 18
0.638 24.6 33,900
500-3V-5 498.8 501 65 27 - 10Z 115 80 21.4 - 58.6 18
0.973 29.7 37,900
630-3V-5 628.8 631 80 34 32 10Y 140 100 41.4 - 58.6 18
1.43 31.8 56,600


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。

  • 納期 追加工無しの場合、14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
    追加工有りの場合、加工日として実働1日以内に出荷いたします。
    ※追加工の有無に関わらず、ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。
  • 直送 ご要望によりご指定先へ直送いたします。