for use with 3V or 3VX belts
3V-6
寸法・性能・価格
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
最小軸穴径 dmin |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+3 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100-3V-6 | 98.8 | 101 | 45 | 24 | - | 21U | 90 | 70 | 11.1 | 10 | 68.9 | 18 | 0.00405 | 3.67 | 4,670 | ||
| 112-3V-6 | 110.8 | 113 | 50 | 24 | - | 21U | 90 | 70 | 11.1 | 10 | 68.9 | 18 | 0.0062 | 4.52 | 6,120 | ||
| 120-3V-6 | 118.8 | 121 | 55 | 23 | - | 31U | - | 68.9 | - | - | 68.9 | - | 0.00795 | 5.03 | 7,730 | ||
| 125-3V-6 | 123.8 | 126 | 60 | 23 | - | 31U | - | 68.9 | - | - | 68.9 | - | 0.00945 | 5.4 | 8,320 | ||
| 130-3V-6 | 128.8 | 131 | 60 | 23 | - | 31U | - | 68.9 | - | - | 68.9 | - | 0.0112 | 5.98 | 8,970 | ||
| 140-3V-6 | 138.8 | 141 | 65 | 23 | - | 31U | - | 68.9 | - | - | 68.9 | - | 0.0153 | 7 | 9,850 | ||
| 150-3V-6 | 148.8 | 151 | 60 | 25 | - | 11U | 105 | 75 | 6.1 | - | 68.9 | - | 0.021 | 8.5 | 11,200 | ||
| 160-3V-6 | 158.8 | 161 | 65 | 27 | - | 11U | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | - | 0.0285 | 10.2 | 12,400 | ||
| 180-3V-6 | 178.8 | 181 | 65 | 27 | - | 11U | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | - | 0.0458 | 12.8 | 14,000 | ||
| 200-3V-6 | 198.8 | 201 | 65 | 27 | - | 10U | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.0497 | 11.7 | 15,200 | ||
| 250-3V-6 | 248.8 | 251 | 65 | 27 | - | 10U | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.0925 | 13.5 | 19,000 | ||
| 280-3V-6 | 278.8 | 281 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.131 | 14.6 | 20,100 | ||
| 300-3V-6 | 298.8 | 301 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.159 | 15.1 | 22,600 | ||
| 315-3V-6 | 313.8 | 316 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.194 | 16.4 | 25,000 | ||
| 355-3V-6 | 353.8 | 356 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.293 | 18.7 | 28,600 | ||
| 400-3V-6 | 398.8 | 401 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.436 | 21 | 39,000 | ||
| 450-3V-6 | 448.8 | 451 | 65 | 27 | - | 10Z | 115 | 80 | 11.1 | - | 68.9 | 18 | 0.67 | 24.7 | 41,400 | ||
| 500-3V-6 | 498.8 | 501 | 80 | 34 | 32 | 10Z | 140 | 100 | 31.1 | - | 68.9 | 18 | 0.99 | 32.7 | 44,200 | ||
| 630-3V-6 | 628.8 | 631 | 80 | 34 | 32 | 10Y | 140 | 100 | 31.1 | - | 68.9 | 18 | 1.66 | 35.2 | 59,500 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。
-
追加工無しの場合、14:00までのご注文は在庫品を当日出荷いたします。
追加工有りの場合、加工日として実働1日以内に出荷いたします。
※追加工の有無に関わらず、ご注文数が多い場合やご注文が重なった場合は、在庫切れのため出荷できない場合もございます。予めご了承ください。 -
ご要望によりご指定先へ直送いたします。