![]()
![]()
for use with 5V or 5VX belts
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+3 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180-5V-10 | 177.4 | 181 | 90 | 48 | 41U | - | 110 | - | 72.9 | 182.9 | 26 | 1805V10.dxf | 0.0846 | 20.4 | 30,500 | |
| 200-5V-10 | 197.4 | 201 | 95 | 48 | 41U | - | 110 | - | 72.9 | 182.9 | 26 | 2005V10.dxf | 0.13 | 25.5 | 32,700 | |
| 212-5V-10 | 209.4 | 213 | 100 | 48 | 41U | - | 110 | - | 72.9 | 182.9 | 26 | 2125V10.dxf | 0.166 | 28.8 | 37,000 | |
| 220-5V-10 | 217.4 | 221 | 105 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 24 | 2205V10.dxf | 0.201 | 33.8 | 40,400 | |
| 224-5V-10 | 221.4 | 225 | 105 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 2245V10.dxf | 0.22 | 35.5 | 40,500 | |
| 230-5V-10 | 227.4 | 231 | 110 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 23 | 2305V10.dxf | 0.24 | 36.9 | 47,800 | |
| 236-5V-10 | 233.4 | 237 | 110 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 2365V10.dxf | 0.273 | 39.7 | 48,500 | |
| 240-5V-10 | 237.4 | 241 | 115 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 2405V10.dxf | 0.293 | 41.2 | 48,600 | |
| 250-5V-10 | 247.4 | 251 | 120 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 2505V10.dxf | 0.347 | 44.9 | 50,000 | |
| 260-5V-10 | 257.4 | 261 | 125 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 23.5 | 2605V10.dxf | 0.403 | 48.4 | 56,800 | |
| 265-5V-10 | 262.4 | 266 | 130 | 48 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 2655V10.dxf | 0.444 | 51 | 59,000 | |
| 280-5V-10 | 277.4 | 281 | 140 | 54 | 41U | - | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 2805V10.dxf | 0.556 | 56.8 | 61,500 | |
| 300-5V-10 | 297.4 | 301 | 95 | 54 | 40U | 170 | 130 | - | 52.9 | 182.9 | 26 | 3005V10.dxf | 0.515 | 46.1 | 67,500 | |
| 315-5V-10 | 312.4 | 316 | 100 | 54 | 40U | 180 | 140 | - | 42.9 | 182.9 | 26 | 3155V10.dxf | 0.624 | 52.2 | 69,800 | |
| 335-5V-10 | 332.4 | 336 | 100 | 54 | 40U | 180 | 140 | - | 42.9 | 182.9 | 26 | 3355V10.dxf | 0.769 | 56.4 | 77,400 | |
| 355-5V-10 | 352.4 | 356 | 110 | 54 | 40U | 200 | 140 | - | 42.9 | 182.9 | 26 | 3555V10.dxf | 0.973 | 65 | 82,000 | |
| 375-5V-10 | 372.4 | 376 | 110 | 54 | 40U | 200 | 140 | - | 42.9 | 182.9 | 26 | 3755V10.dxf | 1.16 | 68.9 | 84,200 | |
| 400-5V-10 | 397.4 | 401 | 110 | 58 | 40Z | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 4005V10.dxf | 1.4 | 75.1 | 95,300 | |
| 425-5V-10 | 422.4 | 426 | 110 | 58 | 40Z | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 4255V10.dxf | 1.7 | 79.6 | 95,700 | |
| 450-5V-10 | 447.4 | 451 | 110 | 58 | 40Z | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 4505V10.dxf | 2.03 | 83.6 | 102,000 | |
| 475-5V-10 | 472.4 | 476 | 110 | 58 | 40Z | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 4755V10.dxf | 2.36 | 85.8 | 114,000 | |
| 500-5V-10 | 497.4 | 501 | 110 | 58 | 40Z | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 5005V10.dxf | 2.97 | 96.3 | 119,000 | |
| 600-5V-10 | 597.4 | 601 | 110 | 58 | 40Y | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 6005V10.dxf | 4.76 | 106 | 158,000 | |
| 630-5V-10 | 627.4 | 631 | 110 | 58 | 40Y | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 28 | 6305V10.dxf | 5.39 | 116 | 173,000 | |
| 710-5V-10 | 707.4 | 711 | 110 | 58 | 40Y | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 28 | 7105V10.dxf | 8.63 | 130 | 178,000 | |
| 750-5V-10 | 747.4 | 751 | 110 | 58 | 40Y | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 26 | 7505V10.dxf | 9.54 | 131 | 196,000 | |
| 800-5V-10 | 797.4 | 801 | 110 | 58 | 40Y | 200 | 160 | - | 22.9 | 182.9 | 28 | 8005V10.dxf | 12.6 | 147 | 224,000 | |
| 900-5V-10 | 897.4 | 901 | 110 | 58 | 40Y | 200 | 165 | - | 17.9 | 182.9 | 28 | 9005V10.dxf | 18.4 | 167 | 241,000 | |
| 1000-5V-10 | 997.4 | 1001 | 120 | 65 | 40Y | 220 | 180 | - | 2.9 | 182.9 | 28 | 10005V10.dxf | 25.9 | 197 | 336,000 | |
| 1250-5V-10 | 1247.4 | 1251 | 120 | 65 | 40Y | 220 | 180 | - | 2.9 | 182.9 | 28 | 12505V10.dxf | 52.3 | 248 | 416,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。