for use with 5V or 5VX belts

5V-2

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+3
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
112-5V-2 109.4 113 45 - 11U 80 55 12.1 - 42.9 - 1125V2.dxf 0.0036 2.94 4,930
118-5V-2 115.4 119 50 - 11U 90 55 12.1 - 42.9 - 1185V2.dxf 0.00464 3.36 5,580
125-5V-2 122.4 126 50 - 11U 90 55 12.1 - 42.9 - 1255V2.dxf 0.0058 3.75 6,210
132-5V-2 129.4 133 50 - 11U 90 55 12.1 - 42.9 - 1325V2.dxf 0.00718 4.15 6,500
140-5V-2 137.4 141 50 - 11U 90 55 12.1 - 42.9 - 1405V2.dxf 0.00909 4.65 6,840
150-5V-2 147.4 151 50 - 11U 90 55 12.1 - 42.9 - 1505V2.dxf 0.012 5.31 7,470
160-5V-2 157.4 161 50 - 11U 90 55 12.1 - 42.9 - 1605V2.dxf 0.0157 6.02 7,890
170-5V-2 167.4 171 60 - 11U 100 55 12.1 - 42.9 - 1705V2.dxf 0.0205 6.92 8,560
180-5V-2 177.4 181 60 - 11U 100 55 12.1 - 42.9 - 1805V2.dxf 0.0259 7.74 8,870
190-5V-2 187.4 191 55 - 10U 100 55 12.1 - 42.9 23.5 1905V2.dxf 0.0248 6.65 9,850
200-5V-2 197.4 201 55 - 10U 100 55 12.1 - 42.9 23.5 2005V2.dxf 0.0339 7.29 10,300
210-5V-2 207.4 211 55 - 10U 100 55 12.1 - 42.9 22.5 2105V2.dxf 0.0347 7.41 10,400
212-5V-2 209.4 213 55 - 10U 100 55 12.1 - 42.9 23.5 2125V2.dxf 0.0363 7.59 10,500
220-5V-2 217.4 221 55 - 10U 100 55 12.1 - 42.9 21.5 2205V2.dxf 0.0401 7.81 11,100
224-5V-2 221.4 225 55 - 10U 100 55 12.1 - 42.9 23.5 2245V2.dxf 0.0427 7.85 11,400
230-5V-2 227.4 231 55 - 10U 100 60 17.1 - 42.9 20.5 2305V2.dxf 0.0461 8.42 11,600
236-5V-2 233.4 237 55 - 10U 100 60 17.1 - 42.9 23.5 2365V2.dxf 0.0542 9.09 11,900
240-5V-2 237.4 241 55 - 10U 100 60 17.1 - 42.9 23.5 2405V2.dxf 0.0576 9.28 12,500
250-5V-2 247.4 251 65 - 10U 110 60 17.1 - 42.9 23.5 2505V2.dxf 0.0681 10.3 13,300
260-5V-2 257.4 261 65 - 10U 110 60 17.1 - 42.9 21 2605V2.dxf 0.0747 10.5 14,100
265-5V-2 262.4 266 65 - 10U 110 60 17.1 - 42.9 23.5 2655V2.dxf 0.0846 11.2 14,300
280-5V-2 277.4 281 65 - 10U 110 60 17.1 - 42.9 23.5 2805V2.dxf 0.103 12 15,000
300-5V-2 297.4 301 65 - 10Z 110 60 17.1 - 42.9 23.5 3005V2.dxf 0.121 11.9 16,000
315-5V-2 312.4 316 65 - 10Z 110 65 22.1 - 42.9 23.5 3155V2.dxf 0.144 12.9 17,500
335-5V-2 332.4 336 65 - 10Z 110 65 22.1 - 42.9 23.5 3355V2.dxf 0.176 13.5 19,000
355-5V-2 352.4 356 65 - 10Z 110 65 22.1 - 42.9 23.5 3555V2.dxf 0.213 14.1 20,900
375-5V-2 372.4 376 65 - 10Z 110 65 22.1 - 42.9 23.5 3755V2.dxf 0.26 15.1 22,800
400-5V-2 397.4 401 75 - 10Z 130 65 22.1 - 42.9 23.5 4005V2.dxf 0.331 18 24,400
450-5V-2 447.4 451 75 - 10Z 130 70 27.1 - 42.9 23.5 4505V2.dxf 0.57 24.1 31,800
500-5V-2 497.4 501 75 - 10Z 130 70 27.1 - 42.9 23.5 5005V2.dxf 0.829 27.3 38,400
530-5V-2 527.4 531 85 35 10Z 150 80 37.1 - 42.9 23.5 5305V2.dxf 1.12 35.4 43,900
630-5V-2 627.4 631 85 35 10Y 150 80 37.1 - 42.9 23.5 6305V2.dxf 1.33 30.8 50,100


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。