for use with 5V or 5VX belts

5V-3

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+3
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
112-5V-3 109.4 113 45 - 31U - 60.4 - - 60.4 - 1125V3.dxf 0.00438 3.42 5,960
118-5V-3 115.4 119 50 - 31U - 60.4 - - 60.4 - 1185V3.dxf 0.00551 3.85 6,770
125-5V-3 122.4 126 50 - 31U - 60.4 - - 60.4 - 1255V3.dxf 0.00709 4.38 7,340
132-5V-3 129.4 133 55 - 31U - 60.4 - - 60.4 - 1325V3.dxf 0.009 4.95 7,630
140-5V-3 137.4 141 60 - 31U - 60.4 - - 60.4 - 1405V3.dxf 0.0116 5.64 8,040
150-5V-3 147.4 151 65 - 31U - 60.4 - - 60.4 - 1505V3.dxf 0.0157 6.57 8,710
160-5V-3 157.4 161 60 - 21U 100 65 14.6 10 60.4 25.5 1605V3.dxf 0.0207 7.72 10,000
170-5V-3 167.4 171 60 - 21U 100 65 14.6 10 60.4 25.5 1705V3.dxf 0.0265 8.66 11,300
180-5V-3 177.4 181 60 - 21U 100 70 14.6 5 60.4 25.5 1805V3.dxf 0.0337 9.94 11,400
180-5V-3F 177.4 181 85 - 31U - 60.4 - - 60.4 - 1805V3F.dxf 0.0343 9.77 11,400
190-5V-3 187.4 191 60 - 21U 100 70 14.6 5 60.4 25.5 1905V3.dxf 0.0429 11.3 12,500
190-5V-3F 187.4 191 90 - 31U - 60.4 - - 60.4 - 1905V3F.dxf 0.0433 11 12,500
200-5V-3 197.4 201 60 - 21U 100 70 14.6 5 60.4 25.5 2005V3.dxf 0.053 12.5 12,900
200-5V-3F 197.4 201 55 - 30U 100 60.4 - - 60.4 25.5 2005V3F.dxf 0.04 8.85 12,900
210-5V-3 207.4 211 55 - 20U 100 70 14.6 5 60.4 24.5 2105V3.dxf 0.0469 9.75 13,000
212-5V-3 209.4 213 55 - 20U 100 70 14.6 5 60.4 25.5 2125V3.dxf 0.0496 10 13,500
212-5V-3F 209.4 213 55 - 30U 100 60.4 - - 60.4 25.5 2125V3F.dxf 0.0488 9.46 13,500
220-5V-3 217.4 221 70 - 10U 120 70 9.6 - 60.4 23.5 2205V3.dxf 0.0601 11.9 14,800
224-5V-3 221.4 225 70 - 10U 120 70 9.6 - 60.4 25.5 2245V3.dxf 0.0649 12.2 14,900
230-5V-3 227.4 231 70 - 10U 120 70 9.6 - 60.4 22.5 2305V3.dxf 0.0658 12 15,000
236-5V-3 233.4 237 70 - 10U 120 70 9.6 - 60.4 25.5 2365V3.dxf 0.0771 12.9 15,300
240-5V-3 237.4 241 70 - 10U 120 70 9.6 - 60.4 25.5 2405V3.dxf 0.0815 13.1 16,200
250-5V-3 247.4 251 70 - 10U 120 70 9.6 - 60.4 22.5 2505V3.dxf 0.0935 13.7 16,700
260-5V-3 257.4 261 75 - 10U 130 70 9.6 - 60.4 23 2605V3.dxf 0.105 15.7 18,000
265-5V-3 262.4 266 75 - 10U 130 70 9.6 - 60.4 25.5 2655V3.dxf 0.118 15.5 18,300
280-5V-3 277.4 281 75 - 10U 130 70 9.6 - 60.4 25.5 2805V3.dxf 0.143 16.5 18,400
300-5V-3 297.4 301 75 - 10Z 130 80 19.6 - 60.4 25.5 3005V3.dxf 0.172 17.7 19,700
315-5V-3 312.4 316 80 - 10Z 140 80 19.6 - 60.4 25.5 3155V3.dxf 0.209 19.8 21,900
335-5V-3 332.4 336 80 - 10Z 140 80 19.6 - 60.4 25.5 3355V3.dxf 0.257 21.1 26,000
355-5V-3 352.4 356 80 - 10Z 140 80 19.6 - 60.4 25.5 3555V3.dxf 0.313 22.4 28,400
375-5V-3 372.4 376 80 - 10Z 140 80 19.6 - 60.4 25.5 3755V3.dxf 0.378 23.7 31,100
400-5V-3 397.4 401 85 35 10Z 150 90 29.6 - 60.4 25.5 4005V3.dxf 0.482 27.3 33,600
425-5V-3 422.4 426 85 35 10Z 150 90 29.6 - 60.4 25.5 4255V3.dxf 0.593 29 37,500
450-5V-3 447.4 451 85 35 10Z 150 90 29.6 - 60.4 25.5 4505V3.dxf 0.776 33.2 41,000
475-5V-3 472.4 476 85 35 10Z 150 90 29.6 - 60.4 25.5 4755V3.dxf 0.898 33.9 43,900
500-5V-3 497.4 501 85 35 10Z 150 90 29.6 - 60.4 25.5 5005V3.dxf 1.13 37.3 47,400
530-5V-3 527.4 531 85 35 10Z 150 95 34.6 - 60.4 25.5 5305V3.dxf 1.35 39.7 52,600
560-5V-3 557.4 561 85 35 10Z 150 95 34.6 - 60.4 25.5 5605V3.dxf 1.67 42.9 57,400
600-5V-3 597.4 601 90 48 10Z 160 95 34.6 - 60.4 25.5 6005V3.dxf 2.16 48.3 60,500
630-5V-3 627.4 631 90 48 10Y 160 95 34.6 - 60.4 25.5 6305V3.dxf 1.98 43 66,800
710-5V-3 707.4 711 90 48 10Y 160 95 34.6 - 60.4 25.5 7105V3.dxf 2.95 49.6 75,100
750-5V-3 747.4 751 95 48 10Y 170 100 39.6 - 60.4 25.5 7505V3.dxf 3.59 55.9 79,800
800-5V-3 797.4 801 95 48 10Y 170 100 39.6 - 60.4 25.5 8005V3.dxf 4.38 59.2 91,500
900-5V-3 897.4 901 95 48 10Y 170 105 44.6 - 60.4 25.5 9005V3.dxf 6.44 68.3 117,000
1000-5V-3 997.4 1001 95 48 10Y 170 105 44.6 - 60.4 25.5 10005V3.dxf 9.42 80.5 165,000


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。