![]()
![]()
for use with 5V or 5VX belts
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+3 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140-5V-4 | 137.4 | 141 | 60 | - | 31U | - | 77.9 | - | - | 77.9 | - | 1405V4.dxf | 0.0147 | 7.21 | 9,550 | |
| 150-5V-4 | 147.4 | 151 | 65 | - | 31U | - | 77.9 | - | - | 77.9 | - | 1505V4.dxf | 0.0199 | 8.4 | 10,400 | |
| 160-5V-4 | 157.4 | 161 | 65 | - | 21U | 110 | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | 25.5 | 1605V4.dxf | 0.0265 | 9.83 | 12,500 | |
| 170-5V-4 | 167.4 | 171 | 65 | - | 21U | 110 | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | 25.5 | 1705V4.dxf | 0.0338 | 11 | 13,100 | |
| 180-5V-4 | 177.4 | 181 | 65 | - | 21U | 110 | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | 25.5 | 1805V4.dxf | 0.0426 | 12.3 | 13,700 | |
| 180-5V-4F | 177.4 | 181 | 85 | - | 31U | - | 77.9 | - | - | 77.9 | - | 1805V4F.dxf | 0.0437 | 12.5 | 13,700 | |
| 190-5V-4 | 187.4 | 191 | 65 | - | 21U | 110 | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | 25.5 | 1905V4.dxf | 0.053 | 13.7 | 15,100 | |
| 190-5V-4F | 187.4 | 191 | 90 | - | 31U | - | 77.9 | - | - | 77.9 | - | 1905V4F.dxf | 0.0551 | 14.1 | 15,100 | |
| 200-5V-4 | 197.4 | 201 | 65 | - | 21U | 110 | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | 25.5 | 2005V4.dxf | 0.0654 | 15.1 | 16,800 | |
| 200-5V-4F | 197.4 | 201 | 65 | - | 10U | 110 | 80 | 2.1 | - | 77.9 | 25.5 | 2005V4F.dxf | 0.0522 | 12 | 16,800 | |
| 210-5V-4 | 207.4 | 211 | 70 | - | 21U | 120 | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | 24.5 | 2105V4.dxf | 0.0802 | 16.8 | 18,200 | |
| 212-5V-4 | 209.4 | 213 | 70 | - | 21U | 120 | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | 25.5 | 2125V4.dxf | 0.0837 | 17.1 | 18,300 | |
| 212-5V-4F | 209.4 | 213 | 70 | - | 10U | 120 | 80 | 2.1 | - | 77.9 | 25.5 | 2125V4F.dxf | 0.066 | 13.6 | 18,300 | |
| 220-5V-4 | 217.4 | 221 | 70 | - | 21U | 120 | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | 23.5 | 2205V4.dxf | 0.0965 | 18.3 | 19,000 | |
| 224-5V-4 | 221.4 | 225 | 70 | - | 21U | 120 | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | 25.5 | 2245V4.dxf | 0.105 | 19 | 19,100 | |
| 230-5V-4 | 227.4 | 231 | 70 | - | 20U | 120 | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | 22.5 | 2305V4.dxf | 0.0801 | 13.9 | 19,800 | |
| 236-5V-4 | 233.4 | 237 | 70 | - | 20U | 120 | 80 | 15.1 | 13 | 77.9 | 25.5 | 2365V4.dxf | 0.0933 | 15.1 | 20,000 | |
| 240-5V-4 | 237.4 | 241 | 70 | - | 10U | 120 | 80 | 2.1 | - | 77.9 | 25.5 | 2405V4.dxf | 0.0986 | 15.4 | 22,300 | |
| 250-5V-4 | 247.4 | 251 | 80 | 32 | 10U | 140 | 90 | 12.1 | - | 77.9 | 25.5 | 2505V4.dxf | 0.125 | 18.8 | 23,000 | |
| 260-5V-4 | 257.4 | 261 | 80 | 32 | 10U | 140 | 90 | 12.1 | - | 77.9 | 23 | 2605V4.dxf | 0.134 | 18.8 | 23,300 | |
| 265-5V-4 | 262.4 | 266 | 80 | 32 | 10U | 140 | 90 | 12.1 | - | 77.9 | 25.5 | 2655V4.dxf | 0.152 | 19.9 | 23,600 | |
| 280-5V-4 | 277.4 | 281 | 80 | 32 | 10U | 140 | 90 | 12.1 | - | 77.9 | 25.5 | 2805V4.dxf | 0.181 | 21.1 | 24,700 | |
| 300-5V-4 | 297.4 | 301 | 80 | 32 | 10U | 140 | 90 | 12.1 | - | 77.9 | 25.5 | 3005V4.dxf | 0.227 | 22.6 | 25,100 | |
| 315-5V-4 | 312.4 | 316 | 80 | 32 | 10Z | 140 | 90 | 12.1 | - | 77.9 | 25.5 | 3155V4.dxf | 0.248 | 22.1 | 27,200 | |
| 335-5V-4 | 332.4 | 336 | 80 | 32 | 10Z | 140 | 90 | 12.1 | - | 77.9 | 25.5 | 3355V4.dxf | 0.308 | 23.8 | 29,900 | |
| 355-5V-4 | 352.4 | 356 | 80 | 32 | 10Z | 140 | 90 | 12.1 | - | 77.9 | 25.5 | 3555V4.dxf | 0.375 | 25.2 | 33,300 | |
| 375-5V-4 | 372.4 | 376 | 80 | 32 | 10Z | 140 | 95 | 17.1 | - | 77.9 | 25.5 | 3755V4.dxf | 0.452 | 27.3 | 36,000 | |
| 400-5V-4 | 397.4 | 401 | 90 | 48 | 10Z | 160 | 100 | 22.1 | - | 77.9 | 26 | 4005V4.dxf | 0.603 | 33.1 | 40,900 | |
| 425-5V-4 | 422.4 | 426 | 90 | 48 | 10Z | 160 | 100 | 22.1 | - | 77.9 | 26 | 4255V4.dxf | 0.759 | 36 | 46,000 | |
| 450-5V-4 | 447.4 | 451 | 90 | 48 | 10Z | 160 | 100 | 22.1 | - | 77.9 | 26 | 4505V4.dxf | 0.926 | 38.6 | 51,100 | |
| 475-5V-4 | 472.4 | 476 | 90 | 48 | 10Z | 160 | 100 | 22.1 | - | 77.9 | 26 | 4755V4.dxf | 1.11 | 40.8 | 55,200 | |
| 500-5V-4 | 497.4 | 501 | 90 | 48 | 10Z | 160 | 100 | 22.1 | - | 77.9 | 26 | 5005V4.dxf | 1.32 | 43 | 62,200 | |
| 530-5V-4 | 527.4 | 531 | 90 | 48 | 10Z | 160 | 100 | 22.1 | - | 77.9 | 26 | 5305V4.dxf | 1.59 | 45 | 62,600 | |
| 560-5V-4 | 557.4 | 561 | 90 | 48 | 10Y | 160 | 100 | 22.1 | - | 77.9 | 26 | 5605V4.dxf | 1.72 | 45.8 | 63,000 | |
| 600-5V-4 | 597.4 | 601 | 90 | 48 | 10Y | 160 | 100 | 22.1 | - | 77.9 | 26 | 6005V4.dxf | 2.14 | 48.8 | 67,200 | |
| 630-5V-4 | 627.4 | 631 | 90 | 48 | 10Y | 160 | 100 | 22.1 | - | 77.9 | 26 | 6305V4.dxf | 2.49 | 51 | 74,600 | |
| 710-5V-4 | 707.4 | 711 | 90 | 48 | 10Y | 160 | 105 | 27.1 | - | 77.9 | 26 | 7105V4.dxf | 3.68 | 58.1 | 85,300 | |
| 750-5V-4 | 747.4 | 751 | 95 | 48 | 10Y | 170 | 115 | 37.1 | - | 77.9 | 26 | 7505V4.dxf | 4.4 | 65.1 | 93,600 | |
| 800-5V-4 | 797.4 | 801 | 100 | 54 | 10Y | 180 | 115 | 37.1 | - | 77.9 | 26 | 8005V4.dxf | 5.47 | 72.1 | 110,000 | |
| 900-5V-4 | 897.4 | 901 | 100 | 54 | 10Y | 180 | 115 | 37.1 | - | 77.9 | 26 | 9005V4.dxf | 8.03 | 82 | 130,000 | |
| 1000-5V-4 | 997.4 | 1001 | 100 | 54 | 10Y | 180 | 115 | 37.1 | - | 77.9 | 26 | 10005V4.dxf | 11.5 | 93.5 | 182,000 | |
| 1250-5V-4 | 1,247.40 | 1251 | 100 | 58 | 10Y | 180 | 115 | 37.1 | - | 77.9 | 26 | 12505V4.dxf | 23.7 | 122 | 231,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。