for use with 5V or 5VX belts

5V-5

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+3
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
150-5V-5 147.4 151 65 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 1505V5.dxf 0.023 9.35 12,900
160-5V-5 157.4 161 70 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 1605V5.dxf 0.0303 10.7 14,100
170-5V-5 167.4 171 75 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 1705V5.dxf 0.0392 12.2 15,400
180-5V-5 177.4 181 85 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 1805V5.dxf 0.0499 13.8 16,500
190-5V-5 187.4 191 90 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 1905V5.dxf 0.0627 15.4 17,000
200-5V-5 197.4 201 95 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 2005V5.dxf 0.0778 17.2 20,600
210-5V-5 207.4 211 100 - 41U - 80 - 15.4 95.4 25 2105V5.dxf 0.0951 19 21,000
212-5V-5 209.4 213 100 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 2125V5.dxf 0.0994 19.4 21,100
220-5V-5 217.4 221 105 - 41U - 80 - 15.4 95.4 24 2205V5.dxf 0.115 20.9 23,100
224-5V-5 221.4 225 105 - 41U - 80 - 15.4 95.4 26 2245V5.dxf 0.125 21.8 23,500
230-5V-5 227.4 231 75 32 10U 130 100 4.6 - 95.4 23 2305V5.dxf 0.114 19.7 23,700
236-5V-5 233.4 237 75 32 10U 130 100 4.6 - 95.4 26 2365V5.dxf 0.131 21.2 24,700
240-5V-5 237.4 241 75 32 10U 130 100 4.6 - 95.4 23 2405V5.dxf 0.132 20.9 27,500
250-5V-5 247.4 251 80 32 10U 140 100 4.6 - 95.4 26 2505V5.dxf 0.149 21.8 28,400
260-5V-5 257.4 261 80 32 10U 140 100 4.6 - 95.4 23.5 2605V5.dxf 0.16 21.8 29,800
265-5V-5 262.4 266 80 32 10U 140 100 4.6 - 95.4 26 2655V5.dxf 0.181 23.2 30,300
280-5V-5 277.4 281 85 32 10U 150 100 4.6 - 95.4 26 2805V5.dxf 0.224 25.9 30,600
300-5V-5 297.4 301 85 35 10U 150 100 4.6 - 95.4 26 3005V5.dxf 0.279 27.6 31,500
315-5V-5 312.4 316 90 48 10U 160 100 4.6 - 95.4 26 3155V5.dxf 0.336 29.9 34,300
335-5V-5 332.4 336 90 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 3355V5.dxf 0.395 31.6 38,900
355-5V-5 352.4 356 90 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 3555V5.dxf 0.472 33.1 40,600
375-5V-5 372.4 376 90 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 3755V5.dxf 0.576 35.6 45,400
400-5V-5 397.4 401 90 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 4005V5.dxf 0.715 38 51,400
425-5V-5 422.4 426 90 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 4255V5.dxf 0.907 41.9 54,500
450-5V-5 447.4 451 90 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 4505V5.dxf 1.1 44.3 56,700
475-5V-5 472.4 476 90 48 10Z 160 110 14.6 - 95.4 26 4755V5.dxf 1.31 46.7 59,500
500-5V-5 497.4 501 95 48 10Z 170 110 14.6 - 95.4 26 5005V5.dxf 1.61 52.6 66,400
530-5V-5 527.4 531 95 48 10Z 170 125 29.6 - 95.4 26 5305V5.dxf 1.98 58.5 71,200
560-5V-5 557.4 561 95 48 10Y 170 125 29.6 - 95.4 26 5605V5.dxf 2.07 56.5 80,700
600-5V-5 597.4 601 100 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 6005V5.dxf 2.59 62.1 87,200
630-5V-5 627.4 631 100 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 6305V5.dxf 3.01 64.7 93,500
710-5V-5 707.4 711 100 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 7105V5.dxf 4.42 72.9 98,600
750-5V-5 747.4 751 100 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 7505V5.dxf 5.23 76.5 115,000
800-5V-5 797.4 801 100 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 8005V5.dxf 6.6 81 129,000
900-5V-5 897.4 901 100 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 9005V5.dxf 9.43 93.3 144,000
1000-5V-5 997.4 1001 100 54 10Y 180 125 29.6 - 95.4 26 10005V5.dxf 13.5 107 203,000
1250-5V-5 1,247.40 1251 110 58 10Y 200 145 49.6 - 95.4 26 12505V5.dxf 28.3 148 256,000


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。