for use with 5V or 5VX belts

5V-8

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+3
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
180-5V-8 177.4 181 90 35 41U - 110 - 37.9 147.9 26 1805V8.dxf 0.0733 19 23,500
190-5V-8 187.4 191 90 35 41U - 110 - 37.9 147.9 26 1905V8.dxf 0.0919 21.4 27,800
200-5V-8 197.4 201 95 35 41U - 110 - 37.9 147.9 26 2005V8.dxf 0.114 23.8 30,600
210-5V-8 207.4 211 100 35 41U - 110 - 37.9 147.9 25 2105V8.dxf 0.139 26.3 30,800
212-5V-8 209.4 213 100 35 41U - 110 - 37.9 147.9 26 2125V8.dxf 0.145 27 31,200
220-5V-8 217.4 221 105 35 41U - 110 - 37.9 147.9 24 2205V8.dxf 0.167 28.9 35,000
224-5V-8 221.4 225 105 35 41U - 110 - 37.9 147.9 26 2245V8.dxf 0.183 30.3 36,100
230-5V-8 227.4 231 110 48 41U - 110 - 37.9 147.9 23 2305V8.dxf 0.199 30.9 39,500
236-5V-8 233.4 237 110 48 41U - 110 - 37.9 147.9 26 2365V8.dxf 0.226 33.1 40,000
240-5V-8 237.4 241 115 48 41U - 110 - 37.9 147.9 26 2405V8.dxf 0.242 34.3 44,200
250-5V-8 247.4 251 120 48 41U - 110 - 37.9 147.9 26 2505V8.dxf 0.287 37.5 46,400
260-5V-8 257.4 261 125 48 41U - 110 - 37.9 147.9 23.5 2605V8.dxf 0.335 40.4 49,200
265-5V-8 262.4 266 130 48 41U - 110 - 37.9 147.9 26 2655V8.dxf 0.368 42.6 49,700
280-5V-8 277.4 281 90 48 40U 160 130 - 17.9 147.9 26 2805V8.dxf 0.334 36.5 51,100
300-5V-8 297.4 301 90 48 40U 160 130 - 17.9 147.9 26 3005V8.dxf 0.42 39.5 55,500
315-5V-8 312.4 316 100 54 40U 180 130 - 17.9 147.9 26 3155V8.dxf 0.51 44.5 63,500
335-5V-8 332.4 336 100 54 40U 180 140 - 7.9 147.9 26 3355V8.dxf 0.638 49.9 64,600
355-5V-8 352.4 356 100 54 40Z 180 140 - 7.9 147.9 26 3555V8.dxf 0.739 51 67,600
375-5V-8 372.4 376 100 54 40Z 180 140 - 7.9 147.9 26 3755V8.dxf 0.87 53.2 74,000
400-5V-8 397.4 401 100 54 40Z 180 140 - 7.9 147.9 26 4005V8.dxf 1.1 58.2 78,200
425-5V-8 422.4 426 100 54 40Z 180 140 - 7.9 147.9 26 4255V8.dxf 1.32 60.3 83,400
450-5V-8 447.4 451 100 54 40Z 180 140 - 7.9 147.9 26 4505V8.dxf 1.58 63.4 88,900
475-5V-8 472.4 476 100 54 40Z 180 140 - 7.9 147.9 26 4755V8.dxf 1.96 69.7 97,400
500-5V-8 497.4 501 100 54 40Z 180 140 - 7.9 147.9 26 5005V8.dxf 2.33 73.5 105,000
530-5V-8 527.4 531 100 54 40Z 180 140 - 7.9 147.9 26 5305V8.dxf 2.84 78.5 114,000
560-5V-8 557.4 561 100 54 40Y 180 140 - 7.9 147.9 26 5605V8.dxf 3.06 77.8 126,000
600-5V-8 597.4 601 100 54 40Y 180 140 - 7.9 147.9 26 6005V8.dxf 3.8 82.7 130,000
630-5V-8 627.4 631 100 54 40Y 180 140 - 7.9 147.9 28 6305V8.dxf 4.74 90.2 138,000
710-5V-8 707.4 711 100 58 40Y 180 140 - 7.9 147.9 28 7105V8.dxf 6.95 102 144,000
750-5V-8 747.4 751 100 58 40Y 180 140 - 7.9 147.9 26 7505V8.dxf 7.69 103 150,000
800-5-V8 797.4 801 110 58 10Y 200 160 12.1 - 147.9 28 8005V8.dxf 10.3 125 207,000
900-5V-8 897.4 901 110 58 10Y 200 160 12.1 - 147.9 28 9005V8.dxf 15 142 229,000
1000-5V-8 997.4 1001 110 58 10Y 200 160 12.1 - 147.9 28 10005V8.dxf 21.1 159 286,000
1250-5V-8 1247.4 1251 110 65 10Y 200 160 12.1 - 147.9 28 12505V8.dxf 42.8 202 354,000


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。