for use with 8V belts

8V-4

寸法・性能・価格

unit:mm
品番 ピッチ径
dp
外径
de
最大軸穴径
dmax
d
(下穴)
Type ハブ
db
ハブ
l
ハブ
s1
ハブ
s2
リム
w
リム
h 0〜+4
CAD DATA 2D 慣性モーメント
(kg・m2)
質量(kg) 価格(円) ご注文
315-8V-4 310 316 90 48 10U 160 130 6.2 - 123.8 40.5 3158V4.dxf 0.492 44.5 56,800
330-8V-4 325 331 90 48 10U 160 130 6.2 - 123.8 40.5 3308V4.dxf 0.579 47.1 56,900
335-8V-4 330 336 95 48 10U 170 130 6.2 - 123.8 40.5 3358V4.dxf 0.616 49.2 62,000
355-8V-4 350 356 100 54 10U 180 140 16.2 - 123.8 40.5 3558V4.dxf 0.786 56.8 70,600
375-8V-4 370 376 100 54 10U 180 140 16.2 - 123.8 40.5 3758V4.dxf 0.945 60.4 75,500
400-8V-4 395 401 110 54 10U 200 140 16.2 - 123.8 40.5 4008V4.dxf 1.23 70.2 81,100
425-8V-4 420 426 110 54 10U 200 140 16.2 - 123.8 40.5 4258V4.dxf 1.53 75.9 91,500
450-8V-4 445 451 110 58 10U 200 160 36.2 - 123.8 40.5 4508V4.dxf 1.86 84.2 107,000
460-8V-4 455 461 110 58 10U 200 160 36.2 - 123.8 40.5 4608V4.dxf 2.04 87.7 109,000
475-8V-4 470 476 110 58 10Z 200 160 36.2 - 123.8 40.5 4758V4.dxf 2.12 83.9 109,000
500-8V-4 495 501 110 58 10Z 200 160 36.2 - 123.8 40.5 5008V4.dxf 2.5 88 116,000
520-8V-4 515 521 110 58 10Z 200 160 36.2 - 123.8 40.5 5208V4.dxf 2.9 93.1 121,000
530-8V-4 525 531 110 58 10Z 200 160 36.2 - 123.8 40.5 5308V4.dxf 3.13 95.7 126,000
540-8V-4 535 541 110 58 10Z 200 160 36.2 - 123.8 40.5 5408V4.dxf 3.28 96.1 130,000
560-8V-4 555 561 120 58 10Z 220 160 36.2 - 123.8 40.5 5608V4.dxf 3.81 108 134,000
600-8V-4 595 601 120 58 10Z 220 160 36.2 - 123.8 40.5 6008V4.dxf 5.01 120 144,000
630-8V-4 625 631 120 65 10Z 220 180 56.2 - 123.8 42.5 6308V4.dxf 6.16 134 157,000
710-8V-4 705 711 120 65 10Z 220 180 56.2 - 123.8 42.5 7108V4.dxf 9.45 155 179,000
750-8V-4 745 751 120 65 10Y 220 180 56.2 - 123.8 42.5 7508V4.dxf 9.21 137 186,000
800-8V-4 795 801 120 65 10Y 220 180 56.2 - 123.8 42.5 8008V4.dxf 11.4 147 231,000
1000-8V-4 995 1001 130 65 10Y 235 180 56.2 - 123.8 42.5 10008V4.dxf 23.7 189 275,000
1250-8V-4 1245 1251 140 75 10Y 250 195 71.2 - 123.8 44 12508V4.dxf 51 260 377,000


 [追加工サービス]
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。