![]()
![]()
for use with 8V belts
| 品番 | ピッチ径 dp |
外径 de |
最大軸穴径 dmax |
d (下穴) |
Type | ハブ db |
ハブ l |
ハブ s1 |
ハブ s2 |
リム w |
リム h 0〜+4 |
慣性モーメント (kg・m2) |
質量(kg) | 価格(円) | ご注文 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315-8V-8 | 310 | 316 | 150 | 58 | 41U | - | 165 | - | 73.2 | 238.2 | 42.5 | 3158V8.dxf | 1.07 | 89.8 | 99,000 | |
| 330-8V-8 | 325 | 331 | 155 | 58 | 41U | - | 165 | - | 73.2 | 238.2 | 42.5 | 3308V8.dxf | 1.3 | 99.1 | 108,000 | |
| 335-8V-8 | 330 | 336 | 160 | 58 | 41U | - | 165 | - | 73.2 | 238.2 | 42.5 | 3358V8.dxf | 1.38 | 102 | 115,000 | |
| 355-8V-8 | 350 | 356 | 170 | 58 | 41U | - | 165 | - | 73.2 | 238.2 | 42.5 | 3558V8.dxf | 1.76 | 116 | 139,000 | |
| 375-8V-8 | 370 | 376 | 110 | 58 | 40U | 200 | 165 | - | 73.2 | 238.2 | 42.5 | 3758V8.dxf | 1.68 | 96.2 | 140,000 | |
| 400-8V-8 | 395 | 401 | 110 | 58 | 40U | 200 | 165 | - | 73.2 | 238.2 | 42.5 | 4008V8.dxf | 2.09 | 104 | 142,000 | |
| 425-8V-8 | 420 | 426 | 120 | 58 | 40U | 220 | 180 | - | 58.2 | 238.2 | 42.5 | 4258V8.dxf | 2.7 | 122 | 150,000 | |
| 450-8V-8 | 445 | 451 | 120 | 65 | 40U | 220 | 180 | - | 58.2 | 238.2 | 42.5 | 4508V8.dxf | 3.27 | 130 | 161,000 | |
| 475-8V-8 | 470 | 476 | 120 | 65 | 40Z | 220 | 180 | - | 58.2 | 238.2 | 42.5 | 4758V8.dxf | 3.85 | 135 | 163,000 | |
| 500-8V-8 | 495 | 501 | 120 | 65 | 40Z | 220 | 180 | - | 58.2 | 238.2 | 42.5 | 5008V8.dxf | 4.58 | 142 | 189,000 | |
| 530-8V-8 | 525 | 531 | 130 | 65 | 40Z | 235 | 180 | - | 58.2 | 238.2 | 42.5 | 5308V8.dxf | 5.6 | 156 | 194,000 | |
| 560-8V-8 | 555 | 561 | 130 | 65 | 40Z | 235 | 180 | - | 58.2 | 238.2 | 42.5 | 5608V8.dxf | 6.78 | 167 | 209,000 | |
| 600-8V-8 | 595 | 601 | 130 | 65 | 40Z | 235 | 190 | - | 48.2 | 238.2 | 42.5 | 6008V8.dxf | 8.67 | 182 | 217,000 | |
| 630-8V-8 | 625 | 631 | 140 | 75 | 40Z | 250 | 190 | - | 48.2 | 238.2 | 44 | 6308V8.dxf | 10.5 | 201 | 247,000 | |
| 710-8V-8 | 705 | 711 | 140 | 75 | 40Z | 250 | 190 | - | 48.2 | 238.2 | 44 | 7108V8.dxf | 15.8 | 231 | 273,000 | |
| 750-8V-8 | 745 | 751 | 140 | 75 | 40Y | 250 | 195 | - | 43.2 | 238.2 | 44 | 7508V8.dxf | 16.9 | 220 | 298,000 | |
| 800-8V-8 | 795 | 801 | 140 | 75 | 40Y | 250 | 200 | - | 38.2 | 238.2 | 44 | 8008V8.dxf | 20.9 | 237 | 350,000 | |
| 1000-8V-8 | 995 | 1001 | 140 | 75 | 40Y | 250 | 200 | - | 38.2 | 238.2 | 44 | 10008V8.dxf | 43.7 | 306 | 440,000 | |
| 1250-8V-8 | 1245 | 1251 | 160 | 85 | 40Y | 280 | 210 | - | 28.2 | 238.2 | 44 | 12508V8.dxf | 89.6 | 403 | 580,000 |
![]()
[追加工サービス] 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を行います。