NBK
 NBK > プーリー > ウェッジプーリー 製品規格

製品規格はJIS B 1855-1978「細幅Vプーリ」に準拠しています。

● 溝部の寸法

ウェッジ®プーリーは、A部詳細図に示すとおりg寸法(=0.5mm)を設けています。
これは、ベルト側面の摩耗・破損を防ぎ、ベルトの寿命を長く保持するためのもので、永年の実験と研究にもとづくものです。
このため、ウェッジ®プーリーの外径は呼び径より1mm大きくなっています。
unit :o
溝の形 呼び径
dn
α±0.5
(°)
w1±0.1 wg±0.13 h 0〜+0.5 k
(基準寸法)
e f
(最小寸法)
g
3V 90以下
90を超え150以下
150を超え305以下
305を超えるもの
36
38
40
42
8.9 9.23
9.24
9.26
9.28
9 0.6 10.3±0.25 8.7 0.5
5V 255以下
255を超え405以下
405を超えるもの
38
40
42
15.2 15.54
15.56
15.58
15 1.3 17.5±0.25 12.7 0.5
8V 405以下
405を超え570以下
570を超えるもの
38
40
42
25.4 25.74
25.76
25.78
25 2.5 28.6±0.4 19 0.5

* eの累積誤差は±0.8mm以下。

● 外周・リム側面の振れの許容値および外径の許容差 unit :o
呼び径 dn 外径の振れの許容値 リム側面の振れの許容値 外径の許容差
125以下 0.15(0.2) 0.15(0.2) ±0.4(±0.6)
125を超え315以下 0.2(0.3) 0.2(0.3) ±0.6(±0.8)
315を超え710以下 0.3(0.4) 0.3(0.4) ±0.9(±1.2)
710を超え1000以下 0.4(0.6) 0.4(0.6) ±1.2(±1.6)
1000を超え1250以下 0.5(0.8) 0.5(0.8) ±1.5(±2)

*( )内はJIS B 1855-1978の数値です。

● 材質

JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200〜250

● バランス

外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.1%または1gのいずれか大きい方を許容値としています。
これは、周速15m/sでJIS B0905「回転機器の釣合い良さ−剛性ロータ」のG16に相当します。