| NBK > プーリー > ウェッジプーリー 細幅Vベルト伝動 |
細幅Vベルト(JIS K 6368)は、A・B・C・Dなどの一般用Vベルト(JIS K 6323)にくらべ、そのV断面形状を、横幅に対して高さを大きくして楔(Wedgeウェッジ)に近い形状としたもので、1948年にGoodyear社(米)・Eaton社(英)が基本原理を確立したものです。
細幅Vベルトには3V・5V・8Vの3つのタイプがあります。ベルトV断面の横幅がそれぞれ3/8・5/8・8/8インチであることからそのように呼ばれています。
細幅Vベルトには、一般のラップドタイプ(3V・5V・8V)のほかに、ローエッジコグタイプ(3VX・5VX)があり、使用上の互換性があります。
ローエッジコグタイプは、側面に外被帆布のない、しかも下面にのこ歯状のコグ(ノッチ)をもったベルトです。
屈曲性の向上によりベルトの曲げ応力(屈曲による動力損失)が減少する、摩擦係数が大きいなどにより、一般のラップドタイプにくらべて伝動効率がさらに向上し、また最小プーリー呼び径がより小さくなるなどの特長があります。
NBKはローエッジコグタイプ細幅Vベルトに対応するつぎのサイズの小径プーリーを標準化しています。
| 3V | 5V |
| 56-3V-1・2 | 112-5V-2・3 |
| 60-3V-1・2 | 118-5V-2・3 |
| 125-5V-2・3 | |
| 132-5V-2・3 | |
| 140-5V-2・3・4 |


![]()
高速・高動力伝動が可能です。
適用速度範囲が広く、最高ベルト速度35m/sまでの高速運転が可能です。
また、伝動動力がきわめて大きく、一般用Vベルトの2〜3倍であり、より少ないベルト本数でより大きな動力を伝達できます。
このためチェーン伝動にも代替でき、メンテナンスフリーのしかも静かな伝動システムとすることができます。

![]()
大きい回転比がとれ、
減速機に代替できます。
細幅Vベルトは曲げに強いため、最小プーリー呼び径は一般用Vベルトにくらべて小さくなります。
このため、より大きい回転比のプーリーの組み合わせが可能となり、伝動動力が大きいこととも相俟って、減速機あるいは2段減速に代替できます。
![]()
軽量でコンパクト。
トータルコストを削減できます。
高速・高動力伝動が可能なため、より小さいプーリー径、より短い軸間距離、より少ないベルト本数で設計できます。
ベアリングやシャフトにかかる荷重が小さくなるため、その寿命の点でもメリットがあるほか、コンパクトな設計でスペースが小さくなるなど、トータルコストを大幅に削減できます。

| Vベルトの種類 | 最高ベルト速度 (m/s) |
回転比 | 最小プーリー呼び径 (mm) |
標準耐用時間 (hr) |
|||||
| 細幅Vベルト | ラップドタイプ | 35 | 10 | 3V | 5V | 8V | 10000〜20000 | ||
| 67 | 150 | 315 | |||||||
| ローエッジコグタイプ | 3VX | 5VX | − | ||||||
| 56 | 112 | − | |||||||
| 一般用Vベルト | ラップドタイプ | 30 | 5 | A | B | C | D | E | 5000〜8000 |
| 67 | 118 | 200 | 315 | 475.5 | |||||
| ローエッジコグタイプ | AX | BX | CX | − | − | ||||
| 56 | 90 | 125 | − | − | |||||
| Vベルトの種類 | 最高常用 温度(℃) |
最低常用 温度(℃) |
耐油性 | 静電 防止性 |
耐水性 |
| 細幅Vベルト | 110 | −30 | ○ | ○ | × |
| 一般用Vベルト | 70 | −40 | × | × | ○ |