RoHS指令適合製品について

バイテッくん

RoHS指令適合

鍋屋バイテック会社では『EU向けのみならず、製品に含まれる有害化学物質を徹底的に排除することにより、未来の地球環境に悪い影響を残さないよう。』と業界ではいち早く取り組み、有害物質を排除した代替え技術の開発、有害物質を一定量以上含まない部品の調達の徹底を進め、現在ほとんどの製品はRoHS指令適合製品としてを安心してご使用いただけるようになりました。

RoHS指令適合の証です

NBK製品にはRoHS適合が一目でわかる様に表示されております。

ラベル

RoHS指令 / 非適合一覧

ほとんどの製品はRoHS指令適合製品ですが、一部非適合の製品もあります。

下記の製品、その一部は、RoHS指令に適合しておりません。
現在、鋭意対策を進めております。詳細情報は、各製品ページをご覧ください。

*下記以外の製品はRoHS適合です。

レバー LK
LXZ−A/B/S
ノブ KAB
取手 UCF−BK
グリップ GSR
インジケータ RDP−R−AN/AR/FN/FR−OR
RDP−L−AN/AR/FN/FR−OR
RDS−R−AN/AR/FN/FR−OR
RDS−L−AN/AR/FN/FR−OR
プランジャ PQC−SA/KA
エレクトロニクス ESN
ESB
ステージ TAKS
TAS
TAM−##S / ##0SXY
TGOH
リニアクランパ・ズィー® MK*
MKS*
MKS-04 0.4MPa仕様*
MKR*
MKRS*
MKRS-04 0.4MPa仕様*
MBPS*
UBPS*
LBPS*
MCP*
MCPS*
RBPS*

* 2010/571/EUに記載された除外項目の変更により、RoHS指令非適合となりました。
 現在、RoHS指令適合に向けて取り組んでいます。