ねじカットサービス

1mm単位でお好みの長さにカットします。1個でもご注文ください。

『希望のねじ長さ製品がないけれど・・・』という声にお応えするサービス。レバーノブスクリューe-nedzi.com®製品をご希望のねじ長さにカットいたします。詳しくはコンタクトセンターへお問い合わせください。

ねじカットサービスを利用すると
サービス内容
LECMS-M4×10-YWのねじを4mmカットする場合
  • 加工長さは1mm単位でご指定ください。
  • 表面処理があるねじを加工した場合、ねじの先端はラッカー塗装いたします。
  • 最小ねじ長さは、ねじ径+2mmです。例:M8の製品の場合、最小のねじ長さは10mmです。
  • ねじの先端は平先となります。

対象製品
価格・納期
価格・納期
数量 価格/個*
(円)
納期
1~9 300 実働1日
10~99 200 実働3日
  • 価格は1個あたりの価格です。
  • ねじカットサービスの価格です。製品本体の価格は含まれておりません。
  • 100個以上の場合は、コンタクトセンターまでお問い合わせください。
  • 土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。
ご注文にあたって

ねじカットサービスを行う製品品番および加工長さ(1mm単位)をご指定ください。

  • 14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。
  • ご注文が10個以上の場合は納期が異なります。詳しくはコンタクトセンターへお問い合わせください。