サーボマックス NBK
 NBK > サーボマックス® > 製品規格


フランジ外径の公差:JS9
軸穴公差
MSMA :H6(研削仕上げ)
*MSMA の軸穴径φ35mmの寸法許容差は+0.010〜+0.026です。
MSM :H8(旋削仕上げ)
*MSM の軸穴径φ35mmの寸法許容差は+0.010〜+0.049です。
軸穴の中心に対するフランジ外周の振れ、および、外径付近におけるフランジ継手面の振れの許容値
MSMA:0.02mm
MSM  :0.03mm
静的釣合い良さの等級:G6.3(周速30m/sec.)
*ご要望により、動バランス修正を行います。