ゆるみ止めサービス

ゆるみ止めサービスについてはコンタクトセンターまでお問い合わせください。

ねじのゆるみ止め1本から処理します。


固着剤入りマイクロカプセル
マイクロカプセルに封入された固着剤は、そのままの状態では反応しません。
ねじを締めつけることで固着剤が染み出て、ねじ山に固着やシールの機能を発揮します。

ゆるみ止め

FA装置、工作機械、家電・通信・OA機器、自動車などの運送機器、住宅などに使用するあらゆるねじで、高固着力、高シール性を要する用途に。

SG-161 高固着力

  • エポキシ樹脂マイクロカプセル
  • 色:オレンジ
  • 実用強度までの時間:20〜30時間
  • 固着力:2.2N・m(M5の試験結果)

SG-160 速乾性

  • エポキシ樹脂マイクロカプセル
  • 色:ブルー
  • 実用強度までの時間:1〜2時間
  • 固着力:0.5N・m(M5の試験結果)

シール効果

油圧機器・空圧機器などの用途に。シールテープやシール剤が不要。作業時間を大幅に短縮できます。

SG-175

  • ふっ素系樹脂組成物
  • 色:白
  • シール効果が優れている。
  • 耐薬品性、耐熱性がある。

コンタクトセンター

phone 0575-23-1162 fax 0575-23-1129

info@nbk1560.com

ご意見・ご要望フォーム

お問い合わせの際はつぎの条件をご指示ください。

  • ゆるみ止めの種類
  • ねじの材質・形状
  • 数量

新提案・サービス