スーパーボルト NBK
 NBK > SUPERBOLT


 

ねじ締結は、適正なねじ締めつけトルクを与えて、適正な初期締めつけ軸力を発生させることが必要です。
六角ナットや六角ボルトの締めつけでは、ねじ面および座面に発生する摩擦によるトルク損失があるため、必要な締めつけトルクはねじ径の3乗に比例して増加します。
ねじ径が大きくなると、適正に締めつけることはきわめて困難です。
“スーパーボルト”(マルチジャックボルトテンショナー)は、ねじ締結のさまざまな問題を解決する、まったく新しいタイプのテンショナーです。
市販のトルクレンチだけで、大径ねじも簡単・確実に、しかも安全に締めつけることができます。



2003/06/26 “スーパーボルト”新カタログ完成。


製品情報カタログ請求

“スーパーボルト”と六角ナットの締めつけトルクの比較
締結の原理
特長
【動画】特長の紹介 New
使用例
取りつけ・取りはずし

安全上の注意

“スーパーボルト”はSUPERBOLT, Inc. (米国)との技術提携にもとづく製品です。