スーパーボルト NBK
 NBK > SUPERBOLT > 製品情報

めねじ

シリーズ 特長・用途 本体材質 サイズ 使用温度 DownLoad
MT ・“スーパーボルト”(めねじ)の標準タイプ。
・六角ナットからの置き換えが可能。
・工作機械・アンカーボルト・試験装置・プレスなど。
AISI 4140HT
(SCM440H相当)
M20〜M160 -45℃〜260℃ 詳細情報
111KB
CY ・高張力仕様。
・六角ナットからの置き換えが可能。
・コンプレッサ・ポンプ・ギアボックス・破砕機など。
AISI 4340HT
(SNCM439相当)
M20〜M160 -100℃〜260℃ 詳細情報
150KB
MTSX ・高張力仕様。
・低摩擦の潤滑油使用。締めつけトルクは極小。
・コンプレッサ・プレス・鉱山機械など。
AISI 4140HT
(SCM440H相当)
M110〜M160 -45℃〜260℃ 詳細情報
138KB
SJ ・セットスクリューを使用した低ナットタイプ。
・上部スペースに制限のある場合に。
・ピストンとシリンダの固定用ナットに。
AISI 4140HT
(SCM440H相当)
M20〜M160 -45℃〜260℃ 詳細情報
484KB
SJX ・SJの高張力仕様。
・上部スペースに制限のある場合に。
・ピストンとシリンダの固定用ナットに。
AISI 4140HT
(SCM440H相当)
M20〜M160 -45℃〜260℃ 詳細情報
554KB
H650
H650X
・高温仕様。使用可能温度340℃。
・六角ナットからの置き換えが可能。
・ボイラ給水ポンプ・反応器・熱交換器など。
ASTM A193-B7
(SNB7相当)
M20〜M120 -45℃〜340℃ 詳細情報
179KB
H650T
H650TX
・高温仕様。使用可能温度340℃。
・小外径タイプ。
・ボイラ給水ポンプ・反応器・熱交換器など。
ASTM A193-B7
(SNB7相当)
M24〜M160 -45℃〜340℃ 詳細情報
123KB

おねじ

シリーズ 特長・用途 本体材質 サイズ 使用温度 DownLoad
SB8
・“スーパーボルト”(おねじ)の標準タイプ。
・六角ボルトからの置き換えが可能。
・工作機械・ギアボックス・粉砕機・フランジなど。
AISI 4140HT
(SCM440H相当)
M16〜M160 -45℃〜260℃ 詳細情報
136KB
SB12
・高張力仕様。
・六角ボルトからの置き換えが可能。
・コンプレッサ・ポンプ・ギアボックス・フランジなど。
AISI 4340HT
(SNCM439相当)
M20〜M160 -100℃〜260℃ 詳細情報
155KB
SSJX
・セットスクリューを使用した低頭ボルトタイプ。
・上部スペースに制限のある場合に。
・コンプレッサ・プレス・フランジ・鉱山機械など。
AISI 4140HT
(SCM440H相当)
M16〜M160 -45℃〜260℃ 詳細情報
132KB

フレックスナット®

シリーズ 特長・用途 本体材質 サイズ 使用温度 DownLoad
SX8 ・“スーパーボルト”の受け側ナットとして。
・座面付近のねじ山への荷重の集中を緩和。
 
AISI 4140HT
(SCM440H相当)
M20〜M160 -45℃〜260℃ 詳細情報
82KB
SX12 ・フレックスナット®の高張力仕様。
・“スーパーボルト”の受け側ナットとして。
・座面付近のねじ山への荷重の集中を緩和。
AISI 4340HT
(SNCM439相当)
M20〜M160 -100℃〜260℃ 製作中

スタッドボルト

  • “スーパーボルト”と組み合わせて使用する高精度スタッドボルト。
  • ご要望の材質・寸法で製作します。
  • 温度変化による熱膨張・熱収縮が大きい場合などには、
      “スーパーボルト”本体と同一材質のスタッドボルトの使用を推奨します。

    “スーパーボルト”本体の材質の熱膨張係数は「安全上の注意」をご参照ください。



特殊品

  • ねじの呼び・ねじピッチ・呼び長さ・ねじ部長さ、あるいはインチねじなどの特殊品も製作します。
    ねじ径が1000mmの製品の製作実績があります。
  • 無電解ニッケルメッキ・テフロンコーティングなどの表面処理も行います。

  • “スーパーボルト”を利用したリーマボルトの代替製品。
    ジャックボルトを締めつけることで、テーパ効果によりスリーブが拡がり、リーマ穴と確実に締結します。
    リーマ穴のはめあい公差を厳しくする必要はなく、また、取りつけ・取りはずしも容易です。

専用ソケットヘッド・潤滑油

シリーズ 特長・用途 本体材質 DownLoad
専用ソケットヘッド ・ジャックボルトの締めつけ専用に設計したソケットヘッド。
・市販のトルクレンチに取りつけ可能です。
・硬度と耐久性にすぐれています。
UNS T20813
(SKD61相当)
詳細情報
36KB
潤滑油 ・市販の潤滑油よりも固形成分が多く、ジャックボルトの潤滑に効果的です。
 とくに高温下での使用に最適です。
JL-G──グラファイト系
JL-M──二硫化モリブデン系